FANUC mérőrendszer ... a nehézolaj-szennyezéshez ...

chainflex CF111.D energialánc-kábel ipari alkalmazásokhoz, 36 hónap garanciával.
Mérőrendszer kábelei chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Műszaki adatok

Cikksz.Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²]Külső átmérő [mm] Réz index [kg/km]Tömeg [kg/km]
CF111.041.D (2x(2x0,18)+5x0,5)C7,54980
CF111.042.D (3x(2x0,18)+6x0,5)C8,56299

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation