Nyelvváltás :

Új 10 mm²-es keresztmetszettel bővült a sikeres TPE high-end CF340 egymagvú termékcsalád
Az egyérces motorkábelek, más néven orsókábelek használata számos területen jelentős előnyökkel jár. A négyvezetőjű motorkábelhez képest az egyvezetőjűek nagyobb árammal terhelhetők, ezért gyakran használják őket nagy hajtások esetén. A többvezetőjű kábelekhez képest a kompakt egyvezetőjűek robusztusak, ezért az energialáncban kis beépítési helyekre és nagy szállítási távolságokra is alkalmasak. A helytakarékos egymagvú kábelek a többvezetőjű kábelekkel szemben is kedvezőbb alternatívát jelentenek. Ennek oka, hogy a gyártás során a gyorsabb feldolgozási sebességnek köszönhetően a gyártási költségek csökkenthetők, ami Önnek mint ügyfélnek költségmegtakarítást eredményez. A daruiparban az RTG- és STS-daruknál már évek óta egymagvú kábeleket használnak. Ezért az új chainflex® CF340.100.01 TPE külső köpennyel kiegészítettük a már sikeres CF340 egymagvú kábelcsaládot az új, TPE külső köpennyel, így még nagyobb választékot kínálunk Önnek az egymagvú motorkábelekből raktárkészletről.
| Cikksz. | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²] | Külső átmérő [mm] | Réz index [kg/km] | Tömeg [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF340.100.01 | (1x10)C | 8,5 | 121 | 148 |