Nyelvváltás :
A buszkábeleinkre vonatkozó összes tartóssági tesztjelentésünket itt találja.

A CFBUS használata a gyakorlatban
A megbízható adatátvitel, különösen egy olyan sokoldalú buszrendszerben, mint az Ethernet, számos rendszer számára létfontosságú. Különösen a félvezetőgyártásban elengedhetetlen a rövid ciklusidők betartása és a leállások elkerülése, ami az érzékeny elektronika esetében is kihívást jelent. Az itt előforduló sugarak és gyorsulások a legszélsőségesebbek közé tartoznak, így a CFBUS.045 TPE külső köpenye itt tudja teljes teljesítményét megmutatni.

A CFBUS.PUR használata a gyakorlatban
A gépen lévő kijelző szó szerint a vezérlőközpont, ahol a szerszámgép minden funkciója beállítható és vezérelhető. Ezeket a kezelőegységeket gyakran Ethernet-kábellel látják el, hogy lehetővé tegyék a gyors, valós idejű adatátvitelt. Különösen a nagy rendszerek esetében jó ötletnek bizonyult, hogy ez a vezérlőközpont mobil, sőt lineárisan mozgatható legyen. Itt már megbízható kábelre van szükség ahhoz, hogy az ismétlődő mozgásokat megbízhatóan le lehessen térképezni.

A CFBUS használata a gyakorlatban
A vizsgálat célja a chainflex buszkábel élettartamának meghatározása volt 100 mm-es sugárban, 7 méteres elmozdulással. Ezzel az Ethernet-kábellel szemben támasztott követelmény, hogy az állandó mozgás ellenére a lehető leghosszabb élettartam alatt megbízható adatátvitelt biztosítson.
A kis hajlítási sugárral kombinált minőségi követelmény különösen az ipari gépeknél és alkalmazásoknál érvényesül, ahol nagy mennyiségű adatot kell feldolgozni. Emellett a kis beépítési hely gyakran komoly kihívást jelent a kábel tartóssága szempontjából.

A CFBUS használata a gyakorlatban
A Profinet egy igazi mindenes busz, az autóipartól a szerszámgépgyártókig mindenhol megtalálható a zöld kábel. De különösen a sok és szűk kanyarodási sugarat igénylő alkalmazásokban, például az automatáknál fontos, hogy az adatátvitel garantált legyen. A TPE köpenyének köszönhetően a CFBUS.060 extrém kettős löketszámot képes megvalósítani nagyon szűk hajlítási sugárral, amint azt ez a teszt is bizonyítja. A -35 és +70°C közötti hőmérsékletállóságnak köszönhetően még a hűtött automaták sem jelentenek problémát, és a kábel csúszási tulajdonságainak köszönhetően hosszú ideig karbantartásmentesen üzemeltethető. Az orvosi ágazatban használt eszközök, pl. gyógyszertári automaták esetében azt is meg kell jegyezni, hogy a kábel az ISO 1. osztályú tanúsításnak köszönhetően tisztatermekben is használható.

A CFBUS.LB használata a gyakorlatban
Az itt bemutatott buszkábelt gyakran használják olyan alkalmazásokban, ahol gyors kezelésre van szükség. A rövid ciklusidők és a kezelőrendszerek rugalmassága itt nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy a felhasznált kábeleknek a legmagasabb igénybevételeknek is ellen kell állniuk. Ilyen például az élelmiszeripar. A gyors kezelőrobotoknak a maximális pontosságot, a rövid ciklusidőt és a könnyű súlyt kell ötvözniük.

A CFROBOT8 használata a gyakorlatban
A CFROBOT8.045 kábelt nagyon gyakran használják az autóipari gyártásban, pl. a robot 6. tengelyére szerelt mérőegységek mozgatására. Ott mozognak az ellenőrzési pontokhoz és végeznek elemzéseket a gyártás minőségbiztosításához. Ehhez az érzékeny Ethernet jelet szállító kábeleket sokat csavarják. Az ilyen feladatoknál a robot 100%-os megbízhatósága számít.

A CFROBOT8.PLUS használata a gyakorlatban
Az iparban gyakran alkalmaznak kameraalapú robotalkalmazásokat, például vonalkódok felismerésére vagy minőségbiztosításra. Ezt az alkalmazást azonban televíziós stúdiókban is használják. Itt különösen fontos a rendkívül megbízható energia- és adatellátás, valamint az, hogy nagyon igényes mozgásokat is el tudjanak végezni.

A CFSPECIAL.182.045 gyakorlati használata
A raktározó- és betárológépek tipikus példái azoknak az alkalmazásoknak, amelyekben az egyes alkatrészekre nagy szakító igénybevétel nehezedik, mivel a magasraktárak automatikus rakodására használják őket. A CFSPECIAL.182.045 Ethernet CAT5e buszkábelt kifejezetten erre az ágazatra fejlesztették ki, és a külső köpenyben lévő aramidfonatnak köszönhetően ellenáll az erőknek. Ezért ez a kábel a biztonságos változat az ilyen és más függesztett alkalmazásokhoz.