Nyelvváltás :
| Vizsgálati szám: 3479 | Élettartam: 66 millió leütés |
|---|---|
| Kábeltípus: CF11.002.D | hajlítási sugár: 75 mm (7,1 x d tényező) |
| Kábeltípus: mérőrendszer kábel |

Ebben a vizsgálatban a CF11.002.D élettartamát kellett elemezni egy 75 mm sugarú e-láncban®.
A CF11.D család mérőrendszer-kábele a gyártók széles skálájához kapható, és mindig rendelkezik a kialakításában rögzített specifikációval. A robusztus belső köpenynek, a TPE-ből készült kopásálló külső köpenynek és a kiváló minőségű árnyékolónak köszönhetően különösen alkalmas a legnagyobb dinamikára. Ez a specifikáció alkalmassá teszi a pick and place alkalmazásokhoz. Ha például az árukat nagy sebességgel kell felvenni és csomagolni egy szállítószalagon, ez egy hihetetlenül gyors folyamat, amelyet természetesen nagyon megbízhatóan kell végrehajtani, mert az idő itt pénz.
A több mint 66 millió lökésből álló teszteredmény megerősítette, hogy a kábel megfelel a pick and place alkalmazások magas követelményeinek.