Nyelvváltás :
| A vizsgálat száma: 5034 | élettartam: 45 millió leütés |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | hajlítási sugár: 100 mm (7,2 x d tényező) |
| Kábeltípus: TPE halogénmentes |

Ebben a vizsgálatban a CF29.25.15.02.01.D várható élettartamát kellett elemezni egy 100 mm sugarú e-láncban®.
A CF29.D családba tartozó kábeleket gyakran használják raktározó- és betárológépekben (SRM). Ott az árboc emelőszerkezetében használják őket. A nagy dinamika és a hideg környezet nagy kihívást jelent a felhasznált alkatrészek számára. Rendkívül alacsony hőmérsékletnek kell ellenállniuk, például hűtőházakban.
A vizsgálat kimutatta, hogy a CF29.25.15.02.01.D szervokábelvárható élettartama 45 millió leütés, és nem okoz gondot a nagyon hideg, akár -35 °C-os hőmérséklet sem.