Nyelvváltás :

A CF880 használata a gyakorlatban
Egy fűrész vagy más famegmunkáló gép vezérlőpanelje egyszerű alkalmazásnak tűnik. Elvileg igen, de a megbízhatóság itt is kiemelkedő fontosságú, mivel az összes gépfunkciót befolyásolja. A sugarak gyakran nagyok, és a fa vagy más építőanyagok esetében a CF880 remekül teljesít, mivel PVC köpenye védi a száraz portól, és kiváló a kopásállósága. Az ilyen rendszereket gyakran a világon több helyen is telepítik, ezért nemcsak megbízható élettartamra, hanem UL jóváhagyásra is szükség van.

A CF881 használata a gyakorlatban
Ahol a gyártástechnológiában korábban köveket kövekkel munkáltak meg, ma már ipari gyártósorokon működő szerszámgépek végzik ezt a feladatot. A kőmegmunkálás során gyakran alkalmaznak fűrész- és marógépeket, keretes fűrészeket vagy tömbvágó gépeket. Az alkalmazásban, az energialáncban vezetett vezérlőkábelek finom pornak, rezgéseknek, kő- és szerszámtörmeléknek vannak kitéve. Emellett a környezet jellemzően száraz. Ezért a PVC külső köpennyel rendelkező kábelek különösen alkalmasak kőmegmunkálási felhasználásra, mivel a PVC rendkívül kopásálló és hajlítással szemben ellenálló anyag. A CF881 vezérlőkábel optimális választás, mivel PVC külső köpenye ellenáll a jelenlévő környezeti hatásoknak, és költséghatékony alternatívát jelent a PUR kábelekkel szemben, amelyek ilyen száraz, energialáncos alkalmazásokhoz nem szükségesek.

A CF5 használata a gyakorlatban
A CF5 vezérlőkábel család számos ér/keresztmetszet kombinációban kapható. A beltéri darukon nagyon gyakran használnak 1,5 és 2,5 mm-es keresztmetszeteket a gombok, végálláskapcsolók, motorok vagy akár egyszerű lámpák energiaellátására. A csarnokban megtett akár több, mint 80 m hosszú utak, nagy igénybevételt jelentenek. A rövid menethossz és a kötegelt erek hosszú élettartamot biztosítanak. A por és a kipufogógázok okozta szennyeződések azonban a csarnok tetejének területén is érintik a kábeleket, ahol a kopásálló, olajálló külső köpeny jól teljesít.

A CF891 használata a gyakorlatban
A vizsgálat célja a chainflex vezérlőkábel élettartamának meghatározása volt. A CF891-nek megbízhatóan ellen kell állnia a folyamatos mozgásnak, például szerszámgépekben vagy feldolgozógépekben. Ezenkívül az ilyen gépekben való használat gyakran azt jelenti, hogy a kábel olajokkal érintkezik. Az olajállóság szempontjából a CF891 külső köpenye, az iguPUR különösen figyelemre méltó. Ezt a köpenyanyagot az igus kifejezetten szerszámgépekhez fejlesztette ki. Ez a külső köpeny, valamint a 14,5 millió löket tesztelt élettartam teszi ezt a vezérlőkábelt megbízható választássá az Ön gépéhez.

A CF9 használata a gyakorlatban
A szennyvíztisztító telepek első pillantásra nem tűnnek túl kifinomultnak, mivel a modern telepeken gyakran elegendő hely áll rendelkezésre egy nagyvonalúan méretezett energiaellátó rendszer megtervezéséhez. De még ha elegendő hely is van, az ilyen rendszerekbe telepített kábeleknek ellen kell állniuk a kedvezőtlen időjárási körülményeknek, például a fagynak, az esőnek és a nap UV-sugarainak. Ideális esetben ezeknek a rendszereknek a 0-24-es működés ellenére is a lehető legkevesebb karbantartást kell igényelniük. Nem hátrány, hogy a CF9 TPE külső köpenye különösen ellenálló az akár -35 °C-os hőmérséklettel és az UV-sugarakkal szemben is. A kábel még az ilyen típusú rendszerekkel elérhető, jóval 100 métert meghaladó elmozdulásokon képes hozni a teljes ígért élettartamot a merevített extrudálásnak és a kötegelt ereknek köszönhetően.

A CF9 használata a gyakorlatban
A teszt során a chainflex kábel élettartamát vizsgálták rendkívül alacsony hőmérsékleten. A kültéri alkalmazásokban használt rendszereknek hidegálló kábelekre van szükségük. Pontosan az alacsony hőmérséklet az, ami hatással van az anyagra - konkrétan a külső köpeny anyagára. Olyan helyeken fordulhat ez elő, mint például a kikötők, ahol a kábelek folyamatosan ki vannak téve a zord környezeti körülményeknek. A tengervíznek, nagy hőmérséklet különbségeknek és csapadéknak kitett alkalmazásokhoz robusztus, időjárásálló és UV-álló kábelekre van szükség.

A CF10 használata a gyakorlatban
Ennek a vezérlőkábelnek a tipikus alkalmazási területe az automatizált raktár- és komissiózási rendszerek. A megbízható energia- és jelátvitel központi szerepet játszik, különösen a gyógyszertárakban, amelyek egyre inkább az automatizált raktárakra támaszkodnak. Ez lehetővé teszi a rendelések hatékony feldolgozását és a szükséges gyógyszerek gyors rendelkezésre állását.
A CF10.25.12 a speciálisan kifejlesztett TPE külső köpenyének és optimalizált kialakításának köszönhetően itt is bizonyítja értékét. A robusztus köpeny megvédi a kábelt a mechanikai terheléstől. Ugyanakkor az erek speciális sodrása megakadályozza az esetleges értöréseket és minimalizálja a kopást még nagy ciklusidő esetén is.
Ezeknek a specifikációknak köszönhetően a vezérlőkábel megbízható megoldást kínál az olyan nagymértékben mobil alkalmazásokhoz, mint amilyenek az automatizált rendszerek megfogóihoz szükségesek. A hosszú élettartam és a nagy teherbírás biztosítja a zavartalan működést és minimalizálja a nem tervezett állásidőt.

A CF77.UL.D használata a gyakorlatban
A 6 tengelyes robotok ma már ipari szabványnak számítanak. A sokoldalú automaták már teljes mértékben beépültek az autógyártásba is. Akár hegesztésre, ragasztásra, lézervágásra vagy egyszerűen csak megfogásra van szükség, a robotok mindenhol teljesen automatikusan fordulnak és mozognak. Ezért hasznos, ha az érzékelők, megfogók, motorok és egyebek kábelei is ugyanolyan rugalmasak! A CF77.UL.D mind érzékelőkábelként, mind motorok vezérléséhez 6 mm² keresztmetszetig kapható. Ideális torziós alkalmazásokhoz +/- 180°-os kábelhosszúsággal méterenként, de hosszú lineáris mozgásoknál is használható, például egy 7. tengelyen. A bemetszett PUR külső köpenynek köszönhetően a kábel akkor is tartós, ha a dolgok kicsit durvábbak vagy olajjal érintkeznek.

A CF98.PLUS használata a gyakorlatban
A CF98.PLUS egyik alkalmazási területe az orvostechnika. Itt elsősorban a laboratóriumi automatizált mintaelőkészítő rendszerekre vagy az MRI berendezésekre gondolunk. Az ilyen rendszerek kompakt kialakítása miatt gyakran kevés a rendelkezésre álló beépítési hely, ami a korlátozott hely és az ehhez kapcsolódó szűk kanyarodási sugarak miatt kihívást jelent a gépekben. Különösen a mintaelőkészítés során folyamatos, nagyszámú ciklust tartalmazó mozgást végeznek, amelynek a kábel ki van téve, és amelynek ellen kell állnia.
A CF98.PLUS-t kifejezetten a rendkívül kis hajlítási sugarú alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Robusztus TPE külső köpenyének köszönhetően könnyen ellenáll az ilyen üzemi körülmények között előforduló nagy terhelésnek számos cikluson át.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.