Nyelvváltás :

Amikor az ügyfelek robotkábelekről kérdeznek, gyakran olyan kábelekre gondolnak, amelyeket úgy terveztek, hogy lágyak, mégis robusztusak legyenek. A robotok nem az egyetlen olyan alkalmazás, ahol ezek a tulajdonságok kívánatosak lehetnek. Egy dolog mindig közös ezekben az alkalmazásokban, hogy 3D-s mozgást kell végrehajtaniuk a térben. Az alkalmazásban általában torziós nyomaték hat ezekre a kábelekre. Ezért jobb, ha csavarható kábelekről beszélünk. Ebben a szegmensben létezik egy nagy termékcsalád, a CFROBOT családok, amelyek raktárról kaphatók, és amelyeket méterenként akár +/- 360 fokos csavarási szögre is teszteltek. Ezek a kábelek az elektromos követelményektől függően különböző összeállításokban kaphatók. Természetesen árnyékolt változatok is rendelkezésre állnak, és az ilyen változatokban a szerelvények eltérő kialakításúak.
Pajzs és töltőanyag
A robotkábel szerkezete jelentősen eltér a lineáris alkalmazások kábeleinek szerkezetétől. Általában a kábeleink nagyon szilárd és stabil belső szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a lineáris láncos alkalmazások különleges körülményeinek. Egy torziós alkalmazásban azonban teljesen más elrendezések vannak. Ezek a kábelek nagyon lágy szerkezettel rendelkeznek, hogy kompenzálják a torziós mozgásokat. A különbség különösen az árnyékolásban és a nagyszámú töltőanyagban érezhető. A robotkábelekhez más árnyékolási koncepciónk van. Itt egy képernyőtekercset és nem képernyőhálót használunk, mert a tekercseléssel a képernyő alkalmazkodni tud a torziós mozgásokhoz, és ki tud nyílni és be tud záródni. Sok töltőanyagot is beépítettünk a kábelbe. Ezeknek lengéscsillapító funkciójuk van, és tompítják a kábelen belüli torziós mozgást.

Robot alkalmazás
Egy olyan robot esetében, amely naponta több ezer autót hegeszt, szorít, csavaroz vagy ragaszt, valóban a tárgyra tér. A kábelnek nemcsak csavarni kell tudni, hanem kopásállónak és kis sugarak körül hajlíthatónak is kell lennie. Ez egy nagyon igényes mozgás. Rengeteg kutatást végeztünk itt, hogy a láncos kábel megbízható rendszer legyen a robot számára. A nagy autóipari vállalatokkal, azok alkalmazásaiban és a speciálisan kifejlesztett kábel tesztelő gépeken végzett különböző tesztek során olyan tapasztalatokat szereztünk, amelyek lehetővé tették számunkra, hogy továbbfejlesszük a családjainkat a legszélsőségesebb alkalmazásokhoz. Korábban ügyfeleinknek drága speciális konstrukciókat kellett nagy mennyiségben legyártatniuk. Ma azonban az így kialakított robotkatalógus-kínálat előnyeit élvezik.
Ismeri már online eszközünket?
Egyszerű megtalálni és kiválasztani a megfelelő típust, kiszámítani az élettartamot és online megrendelni.

Termékkereső
Találja meg gyorsan a megfelelő kábelt

élettartam-kalkulátor
Számítsa ki bármely chainflex® kábel élettartamát

Réz pótdíj kalkulátor
Számítsa ki a napi réz felárat

Egyedi kábel konfigurátor
Konfigurálja az alkalmazás paramétereihez megfelelő kábelt mindössze 3 perc alatt


... vagy mindent, ami már fel van használva?
Tovább a readychain megoldásokhozIn person: