Nyelvváltás :
Hogy megkönnyítsük Önnek a kábel kiválasztását, a chainflex® összes típusát az „igénybevétel, elmozdulás, olajállóság és torzió” szempontjai szerint kategorizáltuk. Minél magasabb a szám, annál jobb a kábel.
Példa: Ön olyan kábelt keres, amely a legnagyobb mechanikai igénybevételre alkalmas. Az elmozdulásnak 100 m-ig kell terjednie alátámasztás nélküli és sikló alkalmazásokhoz. Meg kell felelnie a DIN EN 50363-10-2 szabvány olajállósági követelményeinek is. A kábelnek nem kell kifejezetten torziós alkalmazásokhoz kialakítottnak lennie.
Válasszon az osztályozási áttekintésből:
Igénybevétel: 6 Elmozdulás: 5 Olajállóság: 3 Torzió: 1
Ez eredményezi a kábel besorolását - ebben az esetben ez a „6.5.3.1 osztály”, amelyet a releváns termékoldalakon is megtalál.
| Betöltés | Elmozdulás | Olajállóság | Csavarodás |
|---|---|---|---|
| 1-től 7-ig | 1-től 6-ig | 1-től 4-ig | 1-től 4-ig |
| Betöltés | alacsony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | nagyon magas |
| Elmozdulás | alátámasztás nélküli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 m+ | |
| Olajállóság | egyik sem | 1 | 2 | 3 | 4 | nagyon magas | |||
| Csavarodás | egyik sem | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |

1-7

1-től 6-ig

1-4

1-4
Elméletileg a következő osztályok lennének lehetségesek: legalacsonyabb „1.1.1.1 osztály”, legmagasabb „7.6.4.3 osztály”
A chainflex® kábelekkel az igus® immár több mint 25 éve kínál az e-chain® energialáncokban folyamatosan mozgó használatra szánt kábeleket, amelyek egyszerűen csak egy dologra jók:
Biztonságos működésre.
A chainflex® kábeleknek minden e-chain® energialáncos alkalmazásában olyan komoly követelményeknek kell megfelelniük, mint a nagyon kis hajlítási sugarak, a nagy ciklusszám, a kis telepítési hely, valamint a legkülönbözőbb kémiai hatások és dinamikai paraméterek.
Az igus® saját műszaki központjában és tesztlaboratóriumában végzi a kábelek alapminősítését az igus® szabványok szerint. Ezek a chainflex® minősítési szabványok olyan vizsgálati programokat tartalmaznak, amelyek végül az igus® „Osztályhoz” vezetnek.