Nyelvváltás :
Az amerikai Underwriters Laboratories (UL) független szervezet, amely a termékek biztonságát vizsgálja, teszteli és tanúsítja. Az UL eljárásokat és szabványokat dolgoz ki a termékek, eszközök, anyagok, alkatrészek, komponensek, rendszerek és berendezések biztonságának vizsgálatára. Az UL biztonsági szabványai 1894 óta tartalmaznak tervezési ajánlásokat, valamint a különböző termékekre vonatkozó vizsgálati és tervezési követelményeket. Az UL egyúttal világszerte elismert tesztlaboratórium és az egyik legszélesebb körben elfogadott tanúsító védjegy.

Az UL-jelölés évente 22 milliárd terméken jelenik meg az Egyesült Államokban. Az UL/CSA Recognised védjegyet a nagyobb rendszerek részegységei kapják. Ebben az esetben csak olyan komponenseket tanúsítanak, amelyeket nem egyetlen, pontosan meghatározott telepítésre vagy alkalmazásra szántak. A szabványok által nem teljes körűen leírható alkalmazásokhoz készült kábeleket az UL-Recognised (AWM) szerint tanúsítják.
Példaként említhetők itt az energialáncokban használatos kábelek: Ezek annyira változatosak, összetettek és sokfélék, hogy teljes szabványosított leírásuk lehetetlen. Itt jön a képbe az UL-felismeréses jóváhagyás. Ez a kábelfejlesztők számára a különböző jóváhagyott szigetelési, köpeny- és konstrukciós lehetőségek moduláris rendszerét kínálja. Ideális esetben a kábelgyártók ezt arra használják, hogy olyan kombinációt hozzanak létre, amely pontosan egy adott ügyfélalkalmazáshoz használható, azaz működik.
A konstrukciós készlet különböző belső és külső stílusokból áll, amelyekkel egy kábel összeállítható. A különböző stílusok a feszültségszint, a lángállóság, a hőmérsékleti tartomány stb. szempontjából vannak meghatározva. Az alkalmazástól függően a különböző stílusok aztán keverhetők. A belső stílus határozza meg a magszigetelésre vonatkozó követelményeket, a külső stílus pedig a külső köpenyre vonatkozó követelményeket.

A chainflex® kábelek esetében ez a következőket jelenti:
Több mint 1000 chainflex® kábelünk rendelkezik UL tanúsítvánnyal. A megfelelő UL-szabványoknak megfelelően gyártják őket, ezért az USA-ban és bizonyos esetekben Kanadában is gond nélkül telepíthetők. Betartjuk a jóváhagyási irányelveket és a tanúsítási folyamatokat.