Nyelvváltás :
Egyszerű és biztonságos adatkommunikáció az üzemben
A digitalizáció és az adatcsere a modern termelés szerves részévé vált. A Single Pair Ethernet egyetlen vezetékpárjával az igus® a jövőbiztos adatcsere lehetőségét kínálja Önnek. Az akár 1 Gbit/s-os átviteli sebesség könnyen elérhető, és a kábel mindössze 1 vezetékpárra való minimalizálása további előnyöket kínál Önnek. A CAT5e kábelhez (CFBUS.PUR.045) képest 25 %-kal vékonyabb kábel lehetővé teszi, hogy szűk beépítési helyeken nagy helyet takarítson meg, ami nagy hatással van a gépek dinamikus mozgássorozataira.
A Yamaichi és a Weidmüller újonnan kifejlesztett, ipari minőségű csatlakozói kiváló árnyékolási kapcsolatot biztosítanak, és így csökkentik az elektromágneses interferenciát (elektromágneses kompatibilitás). Az igus® méteráruként kínálja a chainflex® típust, amely rendkívül kopásálló és rovátkolásálló PURouter köpennyel rendelkezik. Minden csatlakoztatásra kész egypáras Ethernet (SPE) kábelt az igus® 100%-ban tesztelt, hogy biztosítsa a biztonságos és megbízható adatkommunikációt.

2024 őszén egy újabb változattal bővítjük az előre konfekcionált egypáras Ethernet-kábelek portfólióját. A kábelhez ismét a jól bevált CFBUS.PUR.042 kábelünket használjuk, de ezúttal Harting T1 PP csatlakozóval ellátott változatot kínálunk.

2024-ben az előre összeszerelt egypáras Ethernet-kábelek portfóliója kibővült egy fröccsenésálló változattal. A kábel a CFBUS.PUR.042-t használja a Harting M12-es csatlakozóval együtt.
Ez a kombináció teljesíti az IP67-es védettségi szintet, ezért ideális termék a nedves alkalmazásokban való használatra.
Végül, a méterenként értékesített kábelek mellett létezik az összeszerelt egypáras Ethernet-kábel is. A kábel hossza és a csatlakozó típusa szabadon választható, és minden az 1. tételmérettől kezdve.

Az igus® továbbra is erős partnerekkel együtt hajtja az SPE-t
A Single Pair Ethernet az az infrastrukturális alap, amely lehetővé teszi az IIoT és az Ipar 4.0 megvalósítását. Annak érdekében, hogy a Single Pair Ethernet technológiát a gyorsan növekvő IIoT-piacra vezesse, az igus® más erős partnerekkel, például a HARTINGgal és a TE Connectivityvel együtt részt vesz az SPE ipari partnerhálózatában*.
A teljes jövőbeli SPE ökoszisztéma megbízható létrehozása érdekében az átviteli protokollokra, a kábelezésre és az eszközkomponensekre vonatkozó szabványokat is közösen fejlesztik és fogadják el, és az IEEE 802.3 és az IEC SC46C szabványokban teszik közzé.
Ennek eredményeképpen az új kábelt is úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen a T1 csatlakozó interfészhez a partnerségben. Ez azt jelenti, hogy a tartós árnyékolás megbízhatóan átkerül a csatlakozóba, így biztosítva az optimális elektromágneses kompatibilitást. A chainflex® kábel és az SPE csatlakozó kombinációja rendkívül robusztus: az igus® rendkívül kopásálló, bevágásálló PUR-köpenyt használ, a csatlakozó pedig robusztus fémzárakkal rendelkezik NYÁK aljzattal.
* csak a CAT9471001-re érvényes Harting T1 csatlakozóval.

| igus® cikkszám. | Köpeny anyaga | Dugó változat | Ø kívül mm-ben | Kábelszerkezet | Hajlítási sugár | Tovább a webáruházhoz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT9471001 | PUR | Harting T1 | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Webáruház |
| CAT9471002 | PUR | Weidmüller | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Webáruház |
| CAT9471003 | PUR | Yamaichi | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Webáruház |
| CAT9471004 | PUR | Harting M12 | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | Webáruház |

Az ipari automatizálás kulcsa, a dolgok ipari internete (IIoT)
Technikailag az egypáras Ethernet az Ethernet (1000Base-T1) átvitelét írja le mindössze két rézvezetéken keresztül, és az Ethernet-en keresztüli adatátvitel mellett egyidejű áramellátást (PoDL) is lehetővé tesz. Ez a technológiai ugrás a hagyományos Ethernet-kábelhez képest mintegy 25 %-os átmérőcsökkenést eredményez. Ez a fehér könyv áttekintést nyújt az SPE jelenlegi fejlesztési helyzetéről, és bemutatja azokat a lehetőségeket, amelyeket az új átviteli technológia az ipar számára a jelentős beépítési helymegtakarításnak és az ezzel járó súlycsökkentésnek köszönhetően nyit meg: