Nyelvváltás :

Az igus® már jóval több mint 5000 meghajtókábellel rendelkezik, és most bővíti katalóguskínálatát (5 munkanapon belül szállítható), annak minden előnyével (4 év garancia, nincs minimális rendelési mennyiség, nincs vágási költség, 7 különböző kábelminőség, csatlakoztatásra kész és véglegesen tesztelt). A Siemens számára alkalmas, előre konfekcionált hibrid kábelek a teljesítményátvitelre szolgáló szervokábelekből és a jelátvitelre szolgáló integrált buszmagokból állnak (más néven One Cable Connection / OCC).
Készen csatlakoztatható készkábelként® minimális kábelezési erőfeszítéssel azonnal használatra készek, ezért számos iparágban és szerszámgépben, például anyagmozgatásban, szállítórendszerekben és az üzemmérnökségben használják őket.
Az Ön juttatásai áttekintve
| Gyártói cikkszám. | Köpeny anyaga | igus® cikkszám. | Vezetők száma & Vezető névleges keresztmetszete (mm²) | Ø kívül (mm) | hajlítási sugár (mm) | Link a bolthoz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tovább a webáruházhoz |
| 6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tovább a webáruházhoz |
| 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tovább a webáruházhoz |
| 6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tovább a webáruházhoz |
| Gyártói cikkszám. | Köpeny anyaga | igus® cikkszám. | Vezetők száma & Vezető névleges keresztmetszete (mm²) | Ø kívül (mm) | hajlítási sugár (mm) | Link a bolthoz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tovább a webáruházhoz |
| 6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tovább a webáruházhoz |
| 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tovább a webáruházhoz |
| 6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tovább a webáruházhoz |