Binder és igus banner kézfogással, narancs-zöld háttéren.

A Binder cég dugaszolható csatlakozói

M8/M12 szervizcsomagok Binder-től közvetlenül raktárról

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Markus Hüffel termékmenedzser röviden bemutatja

A Binder plug connector részletei

M8 - A-kódolt: nem árnyékolható, csavaros csatlakozó

Kábel aljzat

Kábelcsatlakozó

Kötőanyag részszáma.igus® Part No.Pólusok számaKontaktus típusaKrimpelési tartományTovább a webáruházhoz
99 3400 100 03MAT01749453 pólusúKábel aljzat3,5-5,0 mmRendelés
99 3379 100 03 MAT017120093 pólusúKábelcsatlakozó3,5-5,0 mmRendelés
99 3376 100 04 MAT01749894 pólusúKábel aljzat3,5-5,0 mmRendelés
99 3383 100 04 MAT01730414 pólusúKábelcsatlakozó3,5-5,0 mmRendelés

M8 - A-kódolt: árnyékolható, csavaros csatlakozó

Kábel aljzat

Kábelcsatlakozó

Kötőanyag részszáma.igus® Part No.Pólusok számaKontaktus típusaKrimpelési tartományTovább a webáruházhoz
99 3360 100 03 MAT017478283 pólusúKábel aljzat4,0-5,5 mmRendelés
99 3361 100 03 MAT01715998 3 pólusúKábelcsatlakozó4,0-5,5 mmRendelés
99 3362 100 04 MAT017432774 pólusúKábel aljzat4,0-5,5 mmRendelés
99 3363 100 04 MAT017175084 pólusúKábelcsatlakozó4,0-5,5 mmRendelés
99 3360 300 03 MAT017338733 pólusúKábel aljzat6,0-8,0 mmRendelés
99 3361 300 03 MAT017338743 pólusúKábelcsatlakozó6,0-8,0 mmRendelés
99 3362 300 03 MAT017310114 pólusúKábel aljzat6,0-8,0 mmRendelés
99 3363 300 04 MAT017300594 pólusúKábelcsatlakozó6,0-8,0 mmRendelés

7/8" nem árnyékolható, csavaros csatlakozással

Kábel aljzat

Kábelcsatlakozó

Kötőanyag részszáma.igus® Part No. Pólusok számaKontaktus típusaKrimpelési tartományTovább a webáruházhoz
99 2442 21 04 MAT017234233+PEKábel aljzat8,0-10,0 mmRendelés
99 2443 21 04 MAT017326633+PEKábelcsatlakozó8,0-10,0 mmRendelés
99 2444 21 05 MAT01718734.4+PEKábel aljzat8,0-10,0 mmRendelés
99 2445 21 05 MAT017225134+PEKábelcsatlakozó8,0-10,0 mmRendelés

M12 - A-kódolású: nem árnyékolható, csavaros csatlakozó

Kábel aljzat

Kábelcsatlakozó

Kötőanyag részszáma.igus® Part No. Pólusok számaKontaktus típusaKrimpelési tartományTovább a webáruházhoz
99 0430 07 04 MAT017173163 pólusúKábel aljzat4,0-6,0 mmRendelés
99 0429 07 04 MAT01734903 pólusúKábelcsatlakozó4,0-6,0 mmRendelés
99 0430 12 04 MAT017151454 pólusúKábel aljzat6,0-8,0 mmRendelés
99 0429 12 04 MAT017105554 pólusúKábelcsatlakozó6,0-8,0 mmRendelés
99 0436 12 05 MAT01756595 pólusúKábel aljzat6,0-8,0 mmRendelés
99 0437 12 05 MAT017183055 pólusúKábelcsatlakozó6,0-8,0 mmRendelés
99 0486 12 08 MAT01785758 pólusúKábel aljzat6,0-8,0 mmRendelés
99 0487 12 08 MAT017102198 pólusúKábelcsatlakozó6,0-8,0 mmRendelés

M12 - A-kódolású: árnyékolható, csavaros csatlakozó

Kábel aljzat

Kábelcsatlakozó

Kötőanyag részszáma. igus® Part No. Pólusok számaKontaktus típusaKrimpelési tartományTovább a webáruházhoz
99 1430 812 04 MAT01718424 pólusúKábel aljzat4,0-6,0 mmRendelés
99 1429 812 04 MAT01718414 pólusúKábelcsatlakozó4,0-6,0 mmRendelés
99 1436 812 05 MAT01730235 pólusúKábel aljzat6,0-8,0 mmRendelés
99 1437 812 05 MAT01708805 pólusúKábelcsatlakozó6,0-8,0 mmRendelés
99 1436 914 05 MAT017494905 pólusúKábel aljzat8,0-10,0 mmRendelés
99 1437 914 05 MAT017494895 pólusúKábelcsatlakozó8,0-10,0 mmRendelés
99 1486 812 08 MAT01762668 pólusúKábel aljzat6,0-8,0 mmRendelés
99 1487 812 08 MAT01762678 pólusúKábelcsatlakozó6,0-8,0 mmRendelés
99 1486 914 08 MAT017244378 pólusúKábel aljzat8,0-10,0 mmRendelés
99 1487 914 08 MAT017294978 pólusúKábelcsatlakozó8,0-10,0 mmRendelés

M12 - A-kódolású szögletes aljzatok: árnyékolható, csavaros csatlakozással

Kábel aljzat

Kábelcsatlakozó

Kötőanyag részszáma.igus® Part No.Pólusok számaKontaktus típusaKrimpelési tartományTovább a webáruházhoz
99 1430 822 04 MAT01725234 pólusúKábel aljzat6,0-8,0 mmRendelés
99 1429 822 04 MAT017257004 pólusúKábelcsatlakozó6,0-8,0 mmRendelés
99 1436 822 05 MAT017175295 pólusúKábel aljzat6,0-8,0 mmRendelés
99 1437 822 05 MAT017278385 pólusúKábelcsatlakozó6,0-8,0 mmRendelés

M12 - D-kódolt: árnyékolható, csavaros csatlakozó

Kábel aljzat

Kábelcsatlakozó

Kötőanyag részszáma.igus® Part No. Pólusok számaKontaktus típusaKrimpelési tartományTovább a webáruházhoz
99 3728 810 04 MAT017492744 pólusúKábel aljzat5,0-8,0 mm Rendelés
99 3727 810 04 MAT017382814 pólusúKábelcsatlakozó5,0-8,0 mm Rendelés

M12 - X-kódolt: árnyékolható, szigetelésáthelyezéses csatlakozás

Kábel aljzat

Kábelcsatlakozó

Kötőanyag részszáma.igus® Part No.Pólusok számaKontaktus típusaKrimpelési tartományTovább a webáruházhoz
99 3788 810 08 MAT017465388 pólusúKábel aljzat5,0-8,0 mmRendelés
99 3787 810 08 MAT017429768 pólusúKábelcsatlakozó5,0-8,0 mmRendelés

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation