Nyelvváltás :
Az elektromos berendezések a legkülönbözőbb körülményeknek lehetnek kitéve, és minden külső hatástól függetlenül hibátlanul és megbízhatóan kell működniük. A nappaliban található lámpa például nincs kitéve a lakásban az esőzéseknek, egy kerti lámpát azonban kifejezetten úgy kell megtervezni és szigetelni, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak. Ez az adaptáció a védettségi osztályokon keresztül valósul meg.
A védettségi osztályok (nemzetközi védettségi kódok) egyértelműen meghatározzák, hogy egy termék milyen hatásoktól védett. Az egyes kategóriák azt határozzák meg, hogy milyen mértékben akadályozzák meg az idegen tárgyak és a nedvesség nem kívánt bejutását az eszköz belsejébe. A mechanikai igénybevétel elleni védelmet az IP specifikáció szintén pontosan meghatározza.

Az IP az International Protection vagy Ingress Protection rövidítése. Az IP specifikáció az utána következő számjegyekkel együtt pontos információt ad arról, hogy a termék milyen külső hatások ellen védett. A dugós csatlakozóban a ház (csavarkötés, tömítés, behelyezés), a rögzítő szerkezet és a csatlakozó párja biztosítja a bejutás elleni védelmet. Az érintkezési pontot védeni kell a külső mechanikai hatásoktól, például idegen tárgyaktól, portól, véletlen érintéstől és folyadékok bejutásától, többek között a korrózió vagy szennyeződés megelőzése érdekében. E védelem nélkül az érintkezők elektromos vezetőképessége negatívan változhat, ami a termelés leállásához vagy a személyzet veszélyeztetéséhez vezethet.
Az IP védettségi osztály a legkülönbözőbb területeken található meg, például a következőkben:
A DIN EN 60529 és az ISO 20653 nemzeti és nemzetközi szabványok meghatározzák ezeket a számjegykombinációkat és a védelem típusát a különböző IP védettségi osztályokban.
Az első számjegy a ház érintés- és idegen testek elleni védelmének fokát jelöli. A második számjegy a ház nedvességgel vagy vízbehatolással szembeni védettségi fokát jelöli. Ha az IP védettségi osztály két számjegye közül az egyiket nem kell megadni, akkor a számjegy helyett egy „X” kerül oda.
| 1. számjegy jelentése | 2. számjegy jelentése | IP |
|---|---|---|
| Nincs védelem | Nincs védelem | 00 |
| A kézfejjel való hozzáférés ellen védett (legalább 50 mm átmérőjű szilárd idegen testek) | Védelem a csöpögő víz ellen | 11 |
| Ujjal való hozzáférés ellen védett (12,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek) | Védelem a függőlegesen lezúduló csöpögő víz ellen, ha a ház 15°-ig meg van dőlve | 22 |
| Szerszámmal való hozzáférés ellen védett (2,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegentestek) | Védelem a függőlegesen lezúduló permetvíz ellen 60°-ig a függőlegeshez képest | 33 |
| Dróttal való hozzáférés ellen védett (1,0 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegentestek) | Minden oldalról védelem a fröccsenő víz ellen | 44 |
| Teljeskörű érintésvédelem (káros mennyiségű por ellen) | Védelem a bármilyen szögből érkező vízsugarak (fúvóka) ellen | 55 |
| Teljes érintésvédelem (porzáró) | Védelem az erős vízsugarak ellen | 66 |
| Védelem az ideiglenes alámerülés ellen | 7 | |
| Állandó víz alá merülés esetén védelem | 8 | |
| Védelem a víz ellen nagynyomású/gőzsugárral történő tisztítás során | 9 |
A kábelek összeszerelésekor az igus az alkalmazástól függően különböző védettségi osztályú dugós csatlakozókat használ a különböző területeken. Az alábbiakban szeretnénk áttekintést nyújtani arról, hogy mely védettségi osztályok milyen alkalmazási területekhez megfelelők.
Az IP2X vagy IP20 védettségi osztályú dugós csatlakozókat gyakran használják irodahelyiségekben vagy védett, zárt helyiségekben, például vezérlőszekrényekben, csatlakozódobozokban, vezérlőpanelekben stb. Itt viszonylag alacsony IP védettségi osztályra van szükség, mivel nincsenek olyan különleges környezeti feltételek, amelyek ellen a csatlakozót védeni kellene. Ugyanez vonatkozik a szerszámgépiparra is, ahol a külső hatások ellen védő kapcsolóberendezéseket használnak, ami azt jelenti, hogy a dugós csatlakozóhoz nem szükséges magas védettségi osztály.
Az IP55 vagy magasabb védettségi osztályú csatlakozók már magas szintű védelmet nyújtanak a különböző közegek behatolásával szemben. Ez a védettségi osztály ezért különösen alkalmas tengeri alkalmazásokhoz, pl. kikötői darukhoz. Az IP55 vagy annál magasabb védettségi osztályú dugós csatlakozókat az építőiparban is használják, ahol ellen kell állniuk a kedvezőtlen időjárási és környezeti körülményeknek. Az alkalmazás típusától és a környezettől függően a megfelelő védettségi osztályú csatlakozót kell kiválasztani.
Ha egy dugós csatlakozó IP65 védettségi osztályú, akkor teljes védelmet nyújt a véletlen érintés ellen. A por nem tud behatolni, és a csatlakozó védve van a bármilyen irányból érkező vízsugárral szemben. Az IP65 különösen akkor hasznos, ha mozgó alkatrészeket kell védeni, például motorokat vagy hajtóműveket.
Látogasson el a dugós csatlakozó webáruházba, és találja meg a megfelelő csatlakozót alkalmazásához.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.