Nyelvváltás :

Ipari kábelkonfekcionáló részlegünk hetente több mint 10 000 egyedi kábelt gyárt, pontosan a vevői követelmények szerint. Az ipari kábelkonfekcionálás során a kábelt meghatározott hosszra vágjuk, majd az előre specifikált csatlakozókkal szereljük fel. A szabványosított folyamatoknak és a maximálisan optimalizált gépi gyártásnak köszönhetően csatlakozásra kész kábelek készülnek – minimális rendelési mennyiség nélkül, mindig ipari, géppel támogatott gyártási technológiával.
Plug & Play - egyetlen termék számos különálló alkatrész helyett
Beszerzési folyamat optimalizálása: nincs szükség csomagolási egységek megvásárlására
Nincs szükség speciális szaktudás megszerzésére vagy szerszámok beszerzésére
Magas fokú automatizálás, amely csökkenti a manuális hibák lehetőségét
100%-os ellenőrzés mentett tanúsítvánnyal a kábel kiszállítása előtt
Centiméter pontosságú kívánt hossz
Nincs minimális mennyiségre vonatkozó felár
Az egyedi összeszerelés mindennapi tevékenységünk része
Az Ön egyedi kábelkonfekcionálása nálunk központi szerepet kap.
Csatlakozásra kész kábeleket gyártunk, amelyek pontosan az adott követelményekhez és alkalmazáshoz igazodnak – az egyszerű egyeres vezetékektől a komplex összeállításokig. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a precizitásnak, az automatizált gyártás minőségének és a rugalmasságnak.
Legyen szó az Ön által kívánt kábelhosszról, speciális csatlakozókombinációkról vagy egyedi anyagspecifikációkról: kábeleinket az Ön előírásai szerint gyártjuk, és a teljes folyamat során támogatjuk Önt - a tervezéstől a gyártáson át egészen minden elkészült kábel 100%-os végellenőrzéséig.
A végeredmény nem csupán egy csatlakozásra kész, rendkívül tartós kábel, hanem egy megbízható, személyre szabott csatlakoztatási megoldás, amely valóban működik.
Ha már ismeri az alkalmazási paramétereket, a kábel várható élettartama is előre meghatározható.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.