Nyelvváltás :
Az ExoMars küldetés részeként az Európai Űrügynökség (ESA) a vörös bolygó geokémiai jellemzőinek elemzését tervezte - a víz keresésére összpontosítva. A lengyel SENER fejlesztette ki és gyártotta a "Umbilical Release Mechanism" (URM) nevű szerkezetet. A mechanizmus összeköti a pilóta nélküli marsjárót a szállítójárművel - az URM biztosítja annak energiaellátását a bolygó felszínére való leszállás után. A rendszernek magas műszaki elvárásoknak kell megfelelnie: Sugárzás, hőmérséklet, por vagy akár -80 °C-os hőmérséklet - csak néhány azon követelmények közül, amelyeket a Marson uralkodó környezet támaszt a megoldással szemben, és amelyeket a beépített iglidur® csapágyaknak is gond nélkül ki kell bírniuk.