A korróziómentes csapágyak több mint 10 éves élettartamot érnek el a trágyaszóróban

Ebben a határterítőben a nagy teherbírású igubal® csapágyak garantálják a hibamentes működést.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: Gömbcsapágy a hidraulikus hengeren
  • Követelmények: Korrózióálló és nagy teherbírású csapágykomponensekre volt szükség, amelyek tartósan működnek hideg hőmérsékleten is.
  • Iparág: mezőgazdasági gépészet
  • Siker az ügyfél számára: Az igubal® csapágyakat kétszer 100 órán keresztül tesztelték egyenként -20 °C-on és 4000 N blokkterhelés hatására. Ez 10 éves élettartamnak felel meg. Ez 10 éves élettartamnak felel meg. Ehhez hozzájárulnak a rezgéscsillapítási előírások, valamint a villáscsukló nagy teherbírása és korrózióállósága. Emellett költséghatékony alternatívát jelentenek az acélcsapágyakkal szemben.
Határmenti szóróberendezés műtrágyaszóróban

Probléma

Megoldás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation