Nyelvváltás :

Chapel Group hidraulikus henger iglidur siklócsapágyakkal
Több mint 50 évvel ezelőtt André Chapel egy kisvállalkozásból egy európai vállalatcsoportot kezdett kiépíteni, amely a hidraulikus hengerek és alkatrészek fejlesztésére, gyártására és értékesítésére specializálódott. Az eredmény egy Franciaországban és Németországban hét telephellyel és összesen 260 alkalmazottal rendelkező vállalat lett. Ezek 2016-ban 45 millió eurós forgalmat generáltak. A CNC- és robotgyártás mellett a Chapel csoport színezést is kínál egy kézből. Évente 500 000 hidraulikus hengert gyártanak, amelynek mintegy 50 százaléka egyedi gyártású termék.
A speciális hidraulikahengereket főként a Schleswig-Holsteinben található Osterrönfeldben, a két németországi telephely egyikén tervezik. A megrendelők a mezőgazdasági gépgyártásban, a pótkocsi- és billenőautó-gyártásban, valamint a targoncaiparban találhatók. Vasúti alkalmazásokat is terveznek. A Chapel világszerte szállítja az ügyfeleknek az eredeti berendezésekhez szükséges mobil hidraulikát. Sven Wichert, aki a Chapel speciális hengerek tervezéséért felelős, elmagyarázza: "Ügyfeleink a magas minőségre támaszkodnak, amelyet sok kelet-európai és ázsiai versenytársnál nem találnak meg. A rendelkezésre állás és a szállítási képesség szintén döntő fontosságú."
"Mivel ügyfeleink Dél-Németországban, valamint Svájcban és Dubaiban találhatók, az uralkodó hőmérséklet -15 °C és +70 °C között ingadozhat. Ehhez jön még a levegő sótartalma és a téli úttisztítás. Itt nem engedhetünk meg magunknak semmilyen leállást."
Sven Wichert, az építőipari kápolnacsoport vezetője
A Chapel folyamatos párbeszédet folytat beszállítóival, felhasználja azok szakértelmét, és az eredményeket az ügyfelek javára továbbítja. Sven Wichert elmagyarázza: "A hidraulikus hengerekben használt gépelemek kevesebb karbantartást jelentenek a végfelhasználó számára. Közvetlen ügyfeleink is hirdetik ezt az előnyt."
Ennek fényében folytatódik a Chapel és az igus® közötti együttműködés. Különösen a környezetvédelemmel kapcsolatos növekvő érzékenység növelheti a jövőben még inkább a siklócsapágyak használatát. A Chapel vezető tervezője, Sven Wichert meg van győződve: "Sok szabványos henger általában rendelkezik kenőbimbókkal, amelyeket ennek megfelelően lehet utánzsírozni. A felesleges kenőanyag a talajra hullik, és szennyeződést okozhat, vagy a talajba szivároghat. Az igus® műanyag siklócsapágyai nem igényelnek semmilyen kenést, ezért abszolút környezetbarátok. A hidraulikus hengerek esetében óriási lehetőségek rejlenek itt, függetlenül attól, hogy szabványos vagy egyedi kivitelben készülnek."
A felhasznált termékekről