Nyelvváltás :
Célzott gyomirtószer-kijuttatás a kenésmentes igubal® rúdvéggel.

A svájci EcoRobotix start-up cég autonóm robotokat gyárt a környezetbarát és gazdaságos gyomirtáshoz. A robot súlya mintegy 130 kilogramm, önállóan mozog, GPS és kamera segítségével tájékozódik és pozícionálja magát.
Egy képrögzítő rendszer segítségével felismeri, hogy a gyomnövények hol és hol vannak. Miután azonosította a gyomot, a robot két robotkar segítségével mikrodózisú gyomirtószert permetez a gyomra, méghozzá hajszálpontosan. igubal® rúdvégeket használnak, hogy a két robotkar a kívánt manőverezőképességgel rendelkezzen.

igubal® Gömbcsapágyak karbantartásmentes használatra
A beépítés után a gömbcsapágyak nem igényelnek többé semmiféle figyelmet - kenőanyagmentes kialakításuknak köszönhetően a karbantartó betétek már nem szükségesek. A szennyeződéssel és porral szemben is ellenállóak - tömítés nélkül. A kenőanyaggal ellátott fémcsapágyakkal ellentétben nem képződnek gumiszerű vagy pasztaszerű keverékek, amelyek a szennyeződéseket a csapágyponthoz kötik.
Az igubal® csapágyelemek siklócsapágyai tömítés nélkül használhatók, még rendkívül szennyezett körülmények között is, legyen az finom por vagy durva szennyeződés. A polimer gömbcsapágyak emellett akár 80 százalékkal könnyebbek, mint a fém csapágyak. Ebben az esetben robotkaronként tizenkét rúdcsapágyat, illetve két karhoz 24 rúdcsapágyat szerelnek be. Ez természetesen nagyban támogatja a könnyűszerkezetes konstrukciókat, nem beszélve az energiafogyasztás csökkentéséről.

kenésmentes

Korróziómentes

költséghatékony
Itt találja a felhasznált termékeket