Első pillantásra a KS80 kopóbetéttel nem tűnik másnak, mint a normál KS80 vagy hasonló tengelykapcsolók. Ez egy kuplunggolyóból és egy vontatótálból áll, amelyek a magasságállításba vannak beépítve. A szokásos módon a vontatótálcát felülről kell a gömbfejre helyezni. Egy leszorítószerkezet segítségével van biztosítva a véletlen lecsatlakozás ellen, és hézagmentes kapcsolatot hoz létre. Ennek a csatlakozónak a különlegessége csak akkor válik láthatóvá, ha a vontatási aljzatba néz. Nagy teljesítményű polimerekből készült kopóbetétet tartalmaz. Ennek a betétnek az anyagát az igus® SE & Co. KG kifejezetten a ROCKINGER számára fejlesztette ki. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség a tengelykapcsoló további kenésére, és a karbantartás minimálisra csökken.
A ROCKINGER-nek olyan műanyagra volt szüksége, amely ellenáll a terepen uralkodó kedvezőtlen üzemi körülményeknek. "Nagy vonórúdterhelés, elfordulási szögek, szélsőséges időjárási körülmények és szennyeződés szerepelt a specifikációnkban," emlékszik vissza Toni Milhahn, a ROCKINGER termékmenedzsere és értékesítési mérnöke. 40 km/h haladási sebességnél két és fél-három tonna vonórúdterhelés nyomást gyakorolt a tengelykapcsolóra és az elhasználódásra. Ezért az igus® SE & Co. KG olyan anyagot fejlesztett ki, amely tartós és ellenálló.
A KS80 kopóbetéttel például bálázókban, rakodókocsikban, trágyaszórókban, billenőkben vagy permetezőgépekben használatos.