Precíz siklócsapágyak a kormányrúdban: még rázós pályán is, hézag nélkül

A kopásálló és rezgéscsillapító iglidur J csapágyak a kormányrúdban bizonyítják értéküket

Jellemzés

  • Amire szükség volt: A kormányrúd tartószerkezetének meglévő gömbjébe sajtolással illeszthető siklócsapágy.
  • Követelmények: Nincs hézag a kormányrúdhoz képest, könnyű beépíthetőség a meglévő beépítési helybe, alacsony súrlódás, rezgéscsillapítás, kopásálló, önkenő, környezetbarát, tartós, könnyű, szennyeződésálló, karbantartásmentes és -40 és 120°C közötti hőmérsékleten használható.
  • Iparág: Autóipar
  • Siker az ügyfél számára:
    A clearance-free pre-loaded iglidur JVSM plain bearing segítségével a BSR pontszám (a zaj kialakulásának mutatója) 800-ról 8-ra csökkent (minél alacsonyabb a pontszám, annál jobb a teljesítmény); a menetminőség érezhetően javult, az autógyártó sok pénzt takarít meg a garanciális igények kiküszöbölésével; összességében alacsony költséggel hatékony megoldást találtak.
Kormányrúd gömbölyű kupakkal és iglidur siklócsapággyal

Probléma

Megoldás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation