Nyelvváltás :

Gyakorlati ötletek alkalmazásához
A mintacsomag olyan bevált igus termékekből áll, amelyek különösen népszerűek az autóiparban.
Ezen az információs oldalon megtudhatja, hogy a csomag milyen termékeket tartalmaz, a jármű mely részein használhatók, és miért jelentenek technológiai upgrade-et.
Még nem rendelt? Rendelje meg most az autóipari mintadobozt.

Nagy teljesítményű műanyagból készült energialáncaink biztosítják a fedélzeti hálózatok biztonságos és dinamikus vezetését. Erős, könnyű és csendes szerkezetek, amelyeket úgy terveztek, hogy összeszerelés vagy szétszerelés céljából könnyen nyithatók legyenek. Az egyes alkalmazási paraméterekhez igazodó, rendkívül széles választékot kínálunk, különösen olyan kis méretű, kompakt sorozatokat, amelyek ott nyújtanak kiemelkedő teljesítményt, ahol a beépítési hely korlátozott, például elektromos tolóajtókban, ablakemelőkben vagy fejtámlákban. Minden olyan termékre, amelyre az igus élettartam-előrejelzést biztosít, 4 év garanciát vállalunk.
A mintacsomag három kis méretű e-láncot tartalmaz az „easy chain” és az E2.1 micro sorozatból:

A tribológiailag optimalizált, nagy teljesítményű műanyagokból készült iglidur siklócsapágyak számos előnnyel rendelkeznek a fémcsapágyakhoz képest: 80 %-kal könnyebbek, akár 40 %-kal költséghatékonyabbak, csendesek és az e-coating bevonatolás során hőhatásnak kitéve önkalibrálódnak, valamint 100 %-ig karbantartásmentesek, mivel a műanyag anyagba szilárd kenőanyagok vannak integrálva.
Tekintettel az EU által a PFAS-vegyületekre, beleértve a PTFE-t is, tervezett korlátozásokra, az iglidur siklócsapágyakkal Ön is biztosíthatja a tervezési biztonságot. Számos alkalmazáshoz már rendelkezünk olyan siklócsapágy-anyagokkal a termékválasztékunkban, amelyeket káros PFAS-anyagok szempontjából teszteltek, és amelyek nem tartalmaznak PTFE-t.
A mintadoboz iglidur GPF, JPF, HPF, XPF és W300PF anyagból készült peremes csapágyakat tartalmaz:
Legyen szó prototípusok vagy kis tételek 3D-nyomtatásáról, rúdanyagból megmunkálásról vagy nagy volumenű gyártásról fröccsöntéssel: egyedi igények alapján gyártunk. Örömmel segítünk annak eldöntésében, hogy melyik folyamat a legmegfelelőbb az Ön esetében - műszakilag és gazdaságosság szempontjából is.
A FastLine szolgáltatással egyedileg konfigurált fröccsöntött siklócsapágyat vagy siklóalátétet kaphat kézhez hét napon belül.

A kabrió tetőrendszerekben és az ülésállító mechanizmusokban található többcsuklós zsanérok esetében gyakran alkalmaznak költséghatékony sajtolt házakat és egyszerű, nagy tűrésű hidegen extrudált alkatrészeket csuklós csapként. A csapágy hézagának a lehető legkisebbnek kell lennie, hogy megbízhatóan elkerülhető legyen a zaj.
Az iglidur műanyag csapágyak előnye, hogy az elektrosztatikus bevonatolás során keletkező hő hatására önkalibrálódnak. A fémlemezhez kifejlesztett speciális típusainknak köszönhetően az összeszerelés során is jelentős időt takaríthat meg.
A csomag tartalma egy klipsz csapágy, egy kettős peremes csapágy, egy peremes csapágy és egy rápattintható kettős peremes csapágy.


A műanyag csapágyaknak sok előnyük van: könnyűek, korróziómentesek, olcsók és karbantartásmentesek. Nincs szükség külső kenésre, a szennyeződések pedig nem tapadnak meg, így hosszú élettartam garantálható.
De mi van akkor, ha nagyobb terheléssel van dolgunk, pl. az emelőhátfal vagy a felfüggesztés esetén? Akkor nem a fémcsapágyak az egyetlen lehetőség? Kész megoldásaink vannak az Ön számára: szálas kompozit és többkomponensű csapágyainkat kifejezetten úgy terveztük, hogy ellenálljanak a nagy statikus terheléseknek, a peremterheléseknek és a pulzáló terheléseknek. Így például az emelőhátfalakban és a teherjárművek csuklós tengelyében használhatók.

Kevés karbantartást igénylő, gördülőelemek nélküli rendszerek, amelyek csendes csúszó alternatívát kínálnak a recirkulációs golyós vezetésekhez képest: drylin lineáris vezetések. A csapágy elemeket nem acélgolyók választják el egymástól, hanem tribológiailag optimalizált műanyagokból készült betétek, melyek nem igényelnek kenést, ezért karbantartásmentesek és érzéketlenek a szennyeződésekre. Ezeket például napfénytetőkben, mozgatható középkonzolokban vagy kijelzőkben használják.
A doboz két kocsit és különböző profilú síneket tartalmaz:

dryspin vezérorsó technológia önkenő, nagy teljesítményű polimerekből készült vezérorsóanyákkal, amelyek használata nem igényel kenést, így lefaraghatók a karbantartási és tisztítási költségek. A hozzá tartozó vezérorsókkal pedig halk, alacsony vibrációjú működést, nagyobb hatékonyságot és akár 25%-kal kisebb kopást biztosítanak a hagyományos vezérorsós hajtásokhoz képest.
A mintadoboz egy nagy menetemelkedésű vezérorsót, valamint egy iglidur J anyagú peremes vezérorsóanyát tartalmaz:

Az iglidur rúdanyagok, lemezek, betétek és bevonóporok széles választékot kínálnak a súrlódás szempontjából optimalizált felületek kialakításához. Ügyfeleink például haszongépjárművek bővítményeinek burkolására használják őket. Mint minden iglidur anyag esetében, az integrált szilárd kenőanyagok biztosítják, hogy a termékek súrlódása rendkívül alacsony legyen, ugyanakkor rendkívül kopásállóak és könnyen tisztíthatók legyenek. Így nem csupán simává teszi a felületeket, hanem megbízhatóan meg is védi őket a kopástól.
A mintadoboz egy darab rúdanyagot, betéteket és egy darab porszórt lemezt tartalmaz:

Ellentétben a fém golyóscsapágyakkal, a xiros műanyag golyóscsapágyak nem igényelnek külső kenést. Csendesek, költséghatékonyak és korróziómentesek. Különféle anyagokat kínálunk, amelyek széles körű alkalmazási területeket fednek le, beleértve a magas hőmérsékletnek és vegyi anyagoknak jól ellenálló anyagokat, valamint az ESD- és FDA-kompatibilis anyagokat is.
A mintacsomagban megtalálható a kiváló ár-érték arányú, sokoldalú xirodur B180 termékünk rozsdamentes acél golyókkal:

Az iglidur vezetőgörgők iglidur nagy teljesítményű műanyagból készülnek, ami különösen tartós és kopásállóvá teszi őket. Mivel nem igényelnek kenést, ellenállnak a nedvességnek, a szennyeződésnek és az azzal járó kopásnak. Az autóiparban például az aktív hűtőrács-rendszerek lamellavezetőiben vagy a teherautók ponyváinak vezetősínjeiben alkalmazzák őket.
Különböző horonytípusokat kínálunk; a csomagban egy U-hornyos görgő található:

A kereskedelmi forgalomban kapható műanyagokkal összehasonítva a nagy teljesítményű polimerekből készült fogaskerekeink akár négyszer hosszabb élettartamot kínálnak. Az anyagok védelmére szolgáló adalékanyagoknak és szilárd kenőanyagoknak köszönhetően nincs szükség további kenésre. Ennek köszönhetően ideálisak kompakt motorokhoz, pl. az elektromos ülésállító rendszerekhez.
A standard termékcsaládba homlokfogaskerék, fogasléc, ferde fogaskerék és szöghajtómű tartozik, a doboz pedig egy xirodur homlokfogaskereket tartalmaz:

Az igubal gömbcsuklók ellensúlyozzák a beállítási hibákat és megelőzik a peremterhelést. Kenésmentesek, korróziómentesek és vegyszerállóak, valamint könnyebbek fémből készült megfelelőiknél. A száraz üzemeltetés kiküszöböli a kenőanyagokkal és a kapcsolódó karbantartással járó költségeket. A termékskálánkban számos különféle típus található, például állócsapágyak, fix peremes csapágyak, rúdvégek és villásfej csuklók. Ezeket például sebességváltókban, sebességváltó-kapcsolókban, teherautók hátsó légterelőiben vagy buszok forgóajtóiban használják.
A csomag tartalma:

Nagy teljesítményű polimerjeinket mozgó alkalmazásokhoz szükséges egyedi alkatrészek 3D-nyomtatására is felhasználhatja, akár prototípusként, akár kis sorozatban. A kopásálló 3D-nyomtatási anyagainkból, legyen szó szálanyagról, SLS porról vagy gyantáról, készült alkatrészek élettartama akár 50-szer hosszabb, mint a hagyományos műanyagoké, és az integrélt szilárd kenőanyagoknak köszönhetően karbantartást nem igényelnek.
Kérésre az igus 3D-nyomtatási szolgáltatásával a gyártást is vállaljuk. Csak töltse fel a CAD-modellt, a komponensek egy-három napon belül kiszállításra készek.
A mintadoboz egy iglidur SLS anyagból készült speciális alkatrészt tartalmaz: