A jachtok nehéz mellvédajtóinak könnyű, 180°-os nyitása és zárása, valamint a sima burkolt felületek fölötti biztonságos elfordítása hosszú ideig megoldatlan kihívást jelentett a hajóépítésben.
A világ legnagyobb egyárbócos jachtját gyártó Vosper Thornycroft egyik mellvédajtó-zsanérja adta az ötletet még könnyebb alternatívák fejlesztéséhez. Amikor a nagy teherbírású, ugyanakkor könnyű hajóajtó-zsanérok még szűk piaci szegmensnek számítottak, a PE Marine Designz Ltd új, rásegítéssel működő, karcsú, rejtett kialakítású zsanérokat fejlesztett ki, nagy terhelhetőséggel és javított funkcionalitással.
A konstrukciós követelmények egyértelműek voltak: a zsanérnak zárt állapotban rejtve kellett maradnia, nyitott állapotban azonban esztétikus megjelenést kellett biztosítania. Emellett az ajtónak kifelé önműködően kellett nyílnia, hogy a kezelő számára könnyűnek érződjön. Ennek érdekében a PE Designz szabadalmaztatott gázrugós megoldást fejlesztett ki, amely növeli a hatékonyságot az ajtó nyitásakor. Annak érdekében, hogy a zsanér ne akadályozza a mozgást, azt az ajtóba integrálták. Mivel a hajóiparban az esztétikum ugyanolyan fontos, mint a tartósság és a funkcionalitás, a zsanér alapanyaga rozsdamentes acél lett.
A zsanérokba összesen hét forgásponton beépített csapágyak esetében azonban más anyagot kellett választani. A nyílt tengeren uralkodó szélsőséges körülményekkel szembeni tartós ellenállás és az ajtók jelentős tömegének megbízható megtartása érdekében robusztus, korrózióálló megoldásra volt szükség.