Precíz és stabil hajtómű a 3D nyomtatóból - költséghatékony alkatrészek asztrofotózáshoz

  • Amire szükség volt: egy sebességváltó, amely 24 óra alatt 360°-ban elforgat egy kamerával és objektívvel ellátott eszközt.
  • Gyártási folyamat: Szál extrudálás (FDM)
  • Követelmények: költséghatékony, különböző, de pontos forgási sebességek, az eszköz nagy stabilitása.
  • Anyag: iglidur® i150
  • Iparág: Asztrofotózás
  • Siker az együttműködés révén: nagy pontosság, stabilitás és kopásállóság, alacsony súrlódás a nyomólemezeknek köszönhetően.
A mechanizmusnak, a hajtóművel és a külső vezérlőpanellel együtt, képesnek kell lennie az SLR kamera és a távcső folyamatos forgatására.
A példán látható a különbség a Föld forgásának kompenzációja esetén.

Probléma

Megoldás

Hogyan működik az asztrofotózás?

Nagyfokú pontosság a nagy terhelés ellenére

A motor és az elektronika fogaskerekei és konzoljai iglidur i150 tribofilből készültek.

iglidur® i150 - egy tribofilszál® sok erősséggel

Részletesen: iglidur i150-ből készült fogaskerekek és a köztük lévő tolólemezek.

További információ a felhasznált igus termékekről®


A 3D nyomtatott alkatrészek további alkalmazási példái itt találhatók:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation