Nyelvváltás :
3D nyomtatás akár 40 méter magas betonépületek: Ezt a spanyol Evocons cég robotportálja teszi lehetővé. A vállalat szerint ez a világ egyetlen olyan helyszíni építési rendszere, amely automatizálja az építési tevékenységek többségét, és önemelő rendszerének köszönhetően lehetővé teszi a személyre szabott, nagyméretű épületek építését magassági és formai korlátozások nélkül. Az energia- és
adatkábelek vezetésére az Evocons az 1640-es sorozatú e-chain® és az igus® triflex® termékeit használja. A láncok megvédik a kábeleket a torziós feszültségektől és a sérülésektől. Megbízhatóan ellenállnak a kedvezőtlen időjárási körülményeknek, tartósak, és könnyű mozgathatóságuknak köszönhetően csökkentik a robotportál ellenállását és ezáltal energiaigényét. Mivel könnyűek, az Evocons szerint gyorsabb és hatékonyabb mozgást is lehetővé tesznek.
lehetséges. Az e-chain® újrahasznosíthatósága az élettartam végén pozitívan járul hozzá a fenntarthatósághoz, és elkerüli a hulladék felhalmozódását.