Tartós műanyag-energialánc sikeresen helyettesíti a hulladékdaruban a fesztiválozást

Az energialáncokat 116 méteres útvonalon használják a hulladékfeldolgozás során.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: műanyag energialánc, amelyet teljesen előre összeszerelt készláncként szállítanak ® rendszer, i.Sense Push/Pull Detection System a meghibásodások
  • megelőzésére.Követelmények: A darukban nagy sebességet (2,5 m/s) és gyors gyorsulást (0,5 m/s2) értek el. Ezenkívül a 116 m-es hosszú út, a szűk kanyarodási sugár, valamint a nedvesség és a por jelenléte további terhelést jelentett az energiaellátásra.
  • Ipar: Daruk
  • Siker az ügyfél számára: Két e-chain® telepítésével a szükséges kábelhossz és a kábelkeresztmetszetek jelentősen csökkentek, ami jelentős megtakarítást eredményezett. Ezenkívül az e-chain® élettartama 7,5 évre, a kábelé pedig 10 évre nőtt.
energialánc a hulladékfeldolgozásban

Probléma

Megoldás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation