Energialánc-rendszer hajógyárak számára: Gyors és biztonságos átalakítás 122 méteres magasságban

Jellemzés

  • Amire szükség volt: Előre összeszerelt energialánc, beleértve a telepítési szolgáltatást is.
  • Követelmények: Bizonyított megoldás világszerte meglévő referenciákkal, minden egyetlen forrásból és hosszú garanciával; működő, alacsony karbantartási igényű és üzembiztos kábelkezelési rendszer.
  • Termékek: 5050RHD görgős energialánc, nagy teherbírású rozsdamentes acél vezetővályú rendszer, chainflex® TPE kábel.
  • Iparág: Hajógyárak, tengeri szélenergia
  • Siker az ügyfél számára: Nagyon gyors átalakítás szakképzett szerelőcsapattal, személyre szabott teljes megoldás a tervezésen, telepítésen és üzembe helyezésen keresztül, minden egy kézből, 6 héten belül használatra kész, működő, alacsony karbantartási igényű, üzembiztos kábelkezelő rendszer.

A kihívás

Megoldás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation