A görgős energialánc 61kg / m kábelsúlyt mozgat a 900t hajógyári daru számára

Nehéz munka 200 m-es útvonalon: nagy teherbírású lánc, mint többsávos e-lánc® a Góliát daru számára.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: 5050RHD sorozatú nagy teherbírású görgős energialánc, chainflex® kábel.
  • Követelmények: Tartósan biztonságos kábelvezetés kb. 200 m-es útvonalon, legfeljebb 61 kg/m kábelsúly mellett.
  • Iparág: Daruipar
  • Siker az ügyfél számára: A kábelek 2010 óta biztonságosan vezethetők. A többsávos e-láncnak köszönhetően®, még a nagy súlyú terhelések sem jelentenek problémát az alkalmazásban.
Góliát hajógyári daru energialánccal

Probléma

Megoldás

Góliát hajógyári daru energialánccal
Görgős energialánc 5050RHD
  • Nagy stabilitás és hosszú élettartam
  • Nagy pótlólagos terhelésekhez hosszú szállítási távolságok esetén
chainflex kábelek
  • Kifejezetten mozgó alkalmazásokhoz kifejlesztve
  • Házon belüli laboratóriumunkban végzett tartóssági tesztelés
További információ

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation