Pontos ürítés és adagolás tartós, könnyen telepíthető alkatrészekkel

Viscotec rendszer e-chains és tartozékokkal kábel- és tömlővezetésen át köti össze az adagolómodulokat a keverőfejjel.

Jellemzés

  • Feladat: lineáris vezetések az emelőegység mozgatásához, energialáncok az emelőegységen és a tartályfiókban
  • Követelmények: hosszú élettartam, nagy billenőnyomatékok felvételére való alkalmasság, rugalmas moduláris rendszer, cserélhető csapágybetétek, egyszerű szerelés
  • Iparág: fluidtechnika
  • Ügyfelünk sikere: a drylin W lineáris vezetések biztosítják az emelőegység szükséges stabilitását és pontosságát, míg az E2/1400 és az E2.10 sorozat kompakt energialáncai biztonságos kábelvezetést tesznek lehetővé még szűk beépítési helyeken is. Az igus egyszerű online konfigurációs eszközei és a gyors mintabeszerzés jelentősen megkönnyítették a ViscoTec fejlesztési folyamatait. A termékek könnyen szerelhető kialakítása idő- és költségmegtakarítást eredményez a fejlesztés és a gyártás során.

Felhasznált termékek

Állítható csapágy egy lineáris vezetőn.

drylin W sín és állócsapágy

Több mozgó láncszemes energialánc a kábelek vezetéséhez.

E2/1400 e-chain sorozat

E2micro műanyag energialánc kis mozgó kábelekhez.

E2.10 e-chain sorozata

Probléma

Megoldás

„A megfelelő termék, legyen az lineáris vezetés vagy energialánc, mellett az online eszközzel történő egyszerű konfiguráció, a minták gyors rendelkezésre állása, valamint a problémamentes, közvetlen kommunikáció az igusszal, anélkül hogy egy folyamatosan foglalt ügyfélszolgálati számon kellene várakozni, jelentős előnyt jelent.”

Thomas Huber

Thomas Huber, fejlesztő, ViscoTec

A vipro-FEED M plus belseje e-chains és drylin W elemekkel folyadékszállításhoz.
e-chains vezetés egy gépben, kábelvezető lánccal egy szűk berendezés mentén.

Találja meg a megfelelő terméket az igus online eszközeivel

Vásárlási tanácsadó konfigurátor lineáris vezetékekhez, csúszómodullal egy laptopon.

Lineáris egység konfigurálása

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc konfigurálása

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation