Akár 60.000 palack óránként

Zökkenőmentes automatizálás a palackok ki/becsavarásakor a kenésmentes csapágyaknak köszönhetően

Jellemzés

  • Amire szükség volt: drylin® R lineáris siklócsapágy, drylin® W vezetőelemek, iglidur ® siklócsapágy
  • Követelmények: A csapágymegoldásoknak a különböző alkalmazási területeken mindig kenésmentesnek kell lenniük, és hosszú élettartamúnak kell lenniük még nagyon magas ciklusszámok mellett is. Könnyen tisztíthatónak, korrózióra érzéketlennek és agresszív tisztítószerekkel szemben ellenállónak kell lenniük.
  • Ágazat: ágazat: italipar
  • Siker az ügyfél számára: A lineáris és forgó siklócsapágyak a legkülönbözőbb területeken segítenek: Rendkívül kopásállóak, nagy erőkkel működnek, és teljesen kenés- és karbantartásmentesek. Összességében jelentősen csökkentik az üzemeltetési költségeket.
Palacktöltő sor szállítószalaggal és rozsdamentes acél burkolattal.

Probléma

Megoldás

1. ábra: A drylin® lineáris siklócsapágyak egy hengeres alumínium házból állnak, amelybe egy cserélhető csúszófólia van behelyezve.

2. kép: Szabadalmaztatott újítás: rendszer a nyákhüvelyek automatikus eltávolítására a csavaros kupakokról.

3. ábra: A palackokat megragadó billenőkaros rendszerekben karbantartásmentes iglidur® csapágyakat használnak.

4. kép: A nyakhüvely-eltávolítóban drylin® W lineáris vezetőrendszereket használnak a motorháztető-beállítóban. Ezek karbantartásmentesek és érzéketlenek az italiparban használt tisztítószerekre.

5. ábra: A Rink programja automatizált rendszereket tartalmaz a palackok ürítésére. Ezekben a rendszerekben a szelepek hengeres drylin® siklócsapágyakkal vannak felszerelve.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation