Gyakorlatilag kopásmentes siklócsapágyak nagy gyorsulásokhoz a termékkidobókban

A műanyag csapágyak maximális gyorsulást tesznek lehetővé a csomagolórendszerek lineáris motorjaiban

Jellemzés

  • Amire szükség volt: J
  • Követelmények: Az automatizálási vállalat olyan alkatrészeket keresett, amelyekkel drasztikusan csökkenthetők a mozgó szerkezeti, nem motorizált tömegek, valamint olyan csapágy- és vezetéstechnológiát, amely kb. 250m/s2 (25g) gyorsulást tesz lehetővé.
  • Iparág: Csomagolástechnika
  • Siker az ügyfél számára: A házon belül elvégzett tartóssági tesztek azt mutatták, hogy még több millió emelési ciklus és több ezer kilométeres futástávolság után sem lehetett jelentős kopást vagy kopást kimutatni a CFK csöveken és az iglidur J siklócsapágyakon.
Lineáris hajtóegység kocsival és kamera vagy érzékelő tartóval.

Probléma

Megoldás

Háromtengelyes tengelykapcsoló fém tartóban.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation