Nagy teljesítményű csapágyak szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokhoz sörfőzdékben

Profil

  • Mire volt szükség: A500-as iglidurból készült siklócsapágy
  • Követelmények: A csapágy anyagának képesnek kellett lennie a 0 és 120°C közötti változó hőmérsékletet, valamint az agresszív kémiai tisztítószerekkel történő tisztítást gond nélkül elviselni, és rendelkeznie kellett FDA jóváhagyással.
  • Iparág: Italipar
  • Siker az ügyfél számára: Az iglidur A500-ból készült csapágyak -100°C és +250°C közötti hőmérséklet-tartományban működhetnek. Az anyag ellenáll minden releváns kémiai vegyületnek. Összességében az iglidur csapágyak használatával a korábbi lőfém csapágyhoz képest mintegy 280%-os élettartam-növekedést sikerült elérni.
Sörfőzde

Probléma

Megoldás

Sörfőzde
Sörfőzde

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation