Funkcionális és dekoratív: kábelvezetők vállalati színekben

Jellemzés

triflex® Kábelcsatornák az ING bankfiókban
  • Amire szükség volt: Rugalmas kábelvezetők mobil tanácsadó állomásokhoz
  • Követelmények: Szabadon függeszthető és mozgatható, könnyen összeszerelhető, gyorsan feltölthető, vizuálisan vonzó.
  • Ágazat: Bútorgyártás, ipari formatervezés

Probléma

Megoldás

Kábelvédelem az ING fiókban
Kábelvédelem az ING fiókban

További kábelvezetők asztalokhoz

OCR kábel vezetés

Kábelcső OCR

  • Beépített mágnesekkel, ragasztócsíkokkal vagy csavarokkal rögzíthető
  • "egyszerű" kialakítás: a kábel gyorsan behelyezhető
  • Minden láncszem rugalmasan vagy reteszelve használható
  • reddot design award nyertes 2018
ZF14 irodai e-chain energialánc

ZF14 kábellánc

  • Csavaros vagy ragasztott rögzítés
  • Könnyen felcsíptethető rögzítő konzol
  • "easy" kialakítás: könnyen feltölthető, még akkor is, ha a telepítés
  • UL94-V2 tanúsítvánnyal
OCO irodai e-chain energialánc

Kábelvezetés OCO

  • Rugalmas telepítés
  • Könnyen meghosszabbítható vagy lerövidíthető
  • Beépített mágnesekkel a könnyű rögzítéshez
  • A láncszemek jó, akár 150 N-os tartóereje

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation