A mobil flip chart - CompactChart

Rugalmas, innovatív és könnyű

Profil

  • Amire szükség volt: drylin® N Vezérsín vezető kocsival kombinálva
  • Követelmények: Az alkatrészeknek különösen könnyűnek kell lenniük, hogy ne növeljék jelentősen a szállítási súlyt. Ezenkívül a hordozót nem szabad, hogy zsírok vagy olajok szennyezzék. A lineáris vezetőnek stabilizálnia kell a flipchartot, és alacsony súrlódással kell rendelkeznie. Az összeszerelésnek/ szétszerelésnek intuitív módon, utasítások nélkül is lehetségesnek kell lennie.
  • Felhasznált termékek: drylin® N alacsony profilú vezetőrendszer
  • Siker az ügyfél számára: Az alkalmazott lineáris vezetők nagy teherbírásúak, teljesen tiszták, karbantartás- és kenésmentesek. Emellett hosszú élettartamúak. A CompactCharts szállításához az igus® termékei az alumínium és műanyag anyagoknak köszönhetően rendkívül könnyűek, és a 17 mm-es rendszer szélességgel és 9,5 mm-es magassággal rendkívül helytakarékosak.
CompactChart

Felhasznált termékek

drylin® N sín NS-01-17

drylin® N kocsi NW-02-17

Probléma

Megoldás

Alkalmazási képek:

Kérdezze szakértőnket

Icon_Button - Szakértő

Tanulmány letöltése

Icon_Button - Fehér könyv

Konfigurátor

Icon_Button - Konfigurátor

Alkalmazási videó:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation