Nyelvváltás :

Multi-touch asztal toll kombinációval a kreatív szakemberek számára
Ez az innovatív projekt a müncheni Iparművészeti Egyetem ipari formatervezés szakán végzett Chamila Perera diplomamunkája. A multi-touch asztal toll kombinációval olyan kreatív szakemberek számára készült, mint a tervezők, építészek és grafikusok, akik vizuálisan dolgoznak, és akiknek napi szinten kell vázlatkészítéssel, ötleteléssel, prezentálással és tervezéssel foglalkozniuk. A kreatív irodában zajló folyamatok optimalizálása érdekében az asztal a hagyományos asztalt és a virtuális asztalt ötvöző munkafelületként szolgál.
Az ötlet egy interaktív munkaasztal létrehozása volt a tervezők számára, akik papír nélkül, sok perifériás eszköz és idegesítő kábelrengeteg nélkül szeretnének dolgozni. Az elképzelés célja, hogy megmutassa, mi valósulhat meg a közeljövőben. Egy koncepció a "interaktív asztalra", amely nem csak képeket tol oda-vissza, hanem a lehetőségek tárházán belül teljes funkcionalitását kihasználja. Az asztalnak egy olyan gondolkodó eszköznek kell lennie, amelyet szórakoztató használni, és amely a kreatív irodai környezetben is működik, számos felesleges perifériát egyetlen eszközben egyesítve. A cél a működési folyamat egyszerűsítése és nem utolsósorban a papírmentes munkavégzés támogatása, aminek eredményeképpen egy 1:1 arányú, fából és acélból készült modell született. A prototípus az Y-Desk nevet kapta.

Az Y-Desk tartalmaz egy függőleges és egy vízszintes felületet. Mindkét felület multi-touch-érzékeny, ami interfészként szolgál a digitális és az analóg munkafelület között. A felhasználó kívánság szerint elnémíthatja őket, és normál bútordarabként használhatja az íróasztalt. Az asztal a felhasználói csoport számára olyan mindennapi funkciókat kínál, mint a szkennelés, a rajzolás és nem utolsósorban kommunikációs eszközöket, például audio/videokonferencia-lehetőségeket egy eszközben egyesítve. Ugyanakkor az asztal lehetőséget kínál az individualizálásra és a magánhasználatra. Több felhasználó is aktívan dolgozhat egy eszközön, együtt vagy egymástól függetlenül. Mindenekelőtt a mindennapi folyamatok egyszerűsödnek a rövid sétatávolságok révén, de az asztal a felhasználót is inspirálja a kreatív folyamatban.
2 drylin® NK-01-27 lineáris vezető biztosítja a könnyű mozgást.