Mérőgép íves lineáris vezetéssel

A készítés - Könnyű, csendes és megfizethető, de készen áll a HMI-re is?

Profil

  • Amire szükség volt: <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/info/gebogene-linearfuehrung-drylin-w" target="_self"> drylin® W Görbe lineáris vezetés vezetőkocsival kombinálva.
    energialánc
    vezérlőrendszer & meghajtás
  • Követelmények: Az alkatrészeknek különösen könnyűnek kellett lenniük, hogy ne növeljék jelentősen a hordozó súlyt. Ezenkívül semmilyen zsír vagy olaj nem szennyezhette a vásár látogatóit, akik a nagy nyüzsgésben esetleg a szerkezet közelébe kerülhetnek. Ezenkívül az összeszerelésnek/ szétszerelésnek intuitívnak kell lennie, utasítások nélkül, hogy a kiállításon gyorsan fel lehessen állítani.
  • Felhasznált termékek:
    drylin® W ívelt lineáris vezető
  • Összefoglalva: Az alkalmazott lineáris vezetők nagy teherbírást biztosítanak, abszolút tiszták, karbantartás- és kenésmentesek. Hosszú élettartamúak is. Az igus® termékei az alumínium és műanyag anyagoknak köszönhetően rendkívül könnyűek a vásárgép szállításához. A vásári gép végigfutotta a teljes HMI-t, és eddig egy másodpercre sem romlott el.
CompactChart

Probléma

Megoldás

Alkalmazási képek:

Icon_Button - Szakértő

Kérdezze szakértőnket

Icon_Button - Fehér könyv

Tanulmány letöltése

Icon_Button - Konfigurátor

Konfigurátor

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation