Nyelvváltás :
"Ma már elmondhatjuk, hogy bizonyítják értéküket. Eddig még nem volt semmilyen panaszunk."
Franz Eckert, tervezési vezető, az iglidur® csapágyak használata mellett döntött.
Az iglidur® J anyagból készült JUM lineáris siklócsapágyak az ülésmélység-állítás, a tisztán lineáris mozgás területén mutatják meg erejüket. A speciális pólyaszerkezetnek köszönhetően lineáris mozgásokra vannak predesztinálva, alacsony súrlódási együtthatóval rendelkeznek, és rozsdamentes acél párbaja révén hosszú távon is nagyon jó futási és zajviselkedéssel rendelkeznek. "A rettegett stick-slip hatás egyetlen ponton sem jelentkezik," - hangsúlyozza a tervezési vezető, kiemelve egy kulcsfontosságú szempontot. "Minden beállítás megbízhatóan és hangtalanul működik."
A kenés hiánya egy másik pozitív szempont. A kiváló minőségű irodai szék számtalan változatban kapható, és a vállalat telephelyén a megrendelő igényei szerint szerelik össze. "Mivel a szerelőnek már nem kell semmit sem megzsíroznia, csökken a nagyon jó minőségű ülés- vagy háttámla-kárpitozás véletlen elszennyeződésének kockázata," - jegyzi meg Eckert.

Corinna Graf (Nowy Styl) és Bernhard Hofstetter (igus) a Galileo irodai szék innovatív formatervezésével.
A 2006 óta piacon lévő vezetői székben kizárólag a széleskörű igus® moduláris rendszer szabványos siklócsapágyait használják, amely szinte minden alkalmazáshoz rendelkezik a megfelelő csapággyal. A siklócsapágyak speciális megoldásait eleve el kell kerülni, hogy a fő kérdésre - a szék ergonómiájára - lehessen koncentrálni. A fejlesztést megelőzően széles körű mintavételre és műszaki konzultációkra került sor.
A csapágyat ezután különböző teszteknek vetettük alá a saját próbapadunkon. Itt a fő hangsúlyt a sima futási viselkedésre, az alacsony zajszintre, a robusztusságra és a tartósságra helyeztük. "De csak a valós helyszíni használat mutatja meg, hogy minden követelmény teljesül-e," mondja Eckert. "Ma már elmondhatjuk, hogy ezek a berendezések bizonyítottak. Eddig még nem érkezett panasz." A műanyag csapágyak melletti döntés a költséghatékonyság szempontjából is kifizetődő volt. Az igus® csapágyak használatával elért megtakarítás becslések szerint mintegy 50 százalékos.
Itt találja a felhasznált termékeket