A függőleges energiaellátás már bizonyított a SIVAplan raktározási és betárolási egységeiben

A logisztikai szakember a guidelok-energialánc rendszerre támaszkodik a felfüggesztett kábelvezetésnél

Jellemzés

  • Amire szükség volt: A függőleges energiaellátáshoz szükséges vezetőrendszer: guidelok slimeline P; energialánc és chainflex® kábel, amelyet készen összeszerelve, readychain® rendszerként szállítanak.
  • Követelmények: Függőleges kábelvezetés RBG-khez, nagy dinamikus viselkedéssel. Nagy sebességnél és hirtelen fékezésnél is biztonságosan a pályán kell tartani a kábelvezetést.
  • Iparág: Raktározó- és raktározógépek, anyagmozgatás
  • Siker az ügyfél számára: Az automatikusan működtetett billenőkarnak köszönhetően a guidelok vezetőrendszer biztonságos tartást garantál a lógó energialáncok számára. A mellékelt, előre összeszerelt készlánc® pedig megtakarítja a szerelési időt a rakodódaru felállításakor.
SIVAplan magasraktári egységek

Probléma

Megoldás

guidelok slimline P

A guidelok slimline P előnyei

  • Könnyű és költséghatékony - a műanyag lehetővé teszi a kis súlyt
  • Rövid szerelési idő - Egyszerű, gyors és szinte szerszámmentes az üvegszál-erősítésű műanyag vezetősíneknek köszönhetően.
  • Csendes - Kiváló rezgés- és zajelnyelés
  • Hidegálló anyag - a guidelok trade show még -35 °C-os hőmérsékleten is ellenáll az ütéseknek és ütéseknek
readychain
Magasraktári egységek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation