Legalább 20 év élettartam: innovatív röntgenrendszer energiaellátó rendszere

Egy kompakt, csendes E4.1 energialánc biztosítja a kábelek biztonságos vezetését

Profil

  • Mire volt szükség: E4.1 energialánc
  • Követelmények: Helytakarékos rendszerre volt szükség, amely nagyon erős, halk és garantáltan legalább 20 évig működik karbantartás nélkül.
  • Iparág: Orvostechnika
  • Ügyfelünk sikere: Az E4.1 energialáncot azért választották, mert a rendkívül nagy stabilitást alacsony zajszintű működéssel és hosszú élettartammal ötvözi. A „Quick Opening” elválasztók használata emellett jelentősen megkönnyíti a kábelek behelyezését és karbantartását, így az installáció során értékes idő takarítható meg.
Röntgenc rendszer vizsgálóasztallal és monitorokkal egy steril műtőben.

Probléma

Megoldás

Röntgencsőrendszer energialánccal egy gyártócsarnok mennyezeti szerkezetén.
Ipari röntgenberendezés kábelvezető lánccal és tömlővezetéssel, mennyezeti szerelésen.

Felhasznált termék

E4.1 sorozatú energialáncok

igus E4.80R energialánc oldalnézetben.
  • Robusztus, csendes, moduláris
  • Könnyen nyitható
  • Nagyon nagy merevség, nagy teherbírás radiális terhelések esetén

Ingyenes minta

e-chain E4.1 moduláris láncszemekkel és műszaki címkékkel fehér háttér előtt.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Elif Teper
Elif Teper

Key Account Manager Medizintechnik e-kettensysteme

+49 2203 9649-8315E-mail írása

Shipping and consultation