karbantartásmentes és robusztus: csapágy és e-lánc® a speciális elektromos kerekesszékekben.

Csapágyak, lineáris vezetés és e-lánc® a megbízható mozgásért még nagy terhelés esetén is.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: lineáris vezető az ülésmagasság beállításához, siklócsapágyak szinte minden csapágyazási ponthoz, energialánc.
  • Követelmények: Karbantartás- és kenésmentes profilvezető.
  • Iparág: Orvostechnika
  • Siker az ügyfél számára: A nagy teljesítményű műanyagainkból készült lineáris vezetők és siklócsapágyak biztosítják a kerekesszék alkatrészeinek állandóan megbízható, súrlódásmentes mozgását. A beépített szilárd kenőanyagoknak köszönhetően nincs szükség külső kenésre, így a csapágypontok nem szennyeződnek és nem igényelnek karbantartást. Az energialáncok a mozgó kábelek védelmével és biztonságos vezetésével a funkcionális korlátozásokat is megakadályozzák.
A Motion Solutions szagtalanító rendszere

Probléma

Megoldás

Innováció: Aktív ülésmodul kardánmozgással

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation