Kopásálló alkatrészek 3D nyomtatással

  • Amire szükség volt: Egy mechanikus óramű alkatrészei
  • Gyártási folyamat: Szál extrudálás (FDM)
  • Követelmények: Magas kopásállóság, jó mechanikai jellemzők, részletpontosság.
  • Anyag: iglidur® i150
  • Iparág: Modellgyártás
  • Siker az együttműködés révén: jobb kopásállóság, az alkatrészek jelentősen hosszabb élettartama, a csukló és így a szerkezet egészének szabályosabb működése.
A mechanikus óramű elölről: az energiát a tekercselő mechanizmus tárolja

Probléma

Megoldás

Precíz óramű teljesen 3D nyomtatással

A mechanikus óramű hátulról: A bal szélen a profilkerék, melynek profilgörbéjét pontosan meg kell határozni

Pontosabb fogaskerekek az iglidur® i150 segítségével

Az iglidur i150-ből készült racsni racsnis kerékből és racsnis felniből áll.

igus tribofilamentek az alkalmazások hosszabb élettartama érdekében

Szál iglidur i150 kopási sebességek lineáris v = 0,1 m/s; p = 1 MPa y-tengely = kopási sebesség (kisebb a jobb) kék sávok = edzett acél (Cf53 / 1.1213), narancssárga sávok = rozsdamentes acél (304 SS / AISI 304) 1. iglidur i150 2. iglidur i180 3. PLA 4. ABS

További alkalmazási példák 3D-nyomtatott alkatrészekkel itt találhatók:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation