Ornithopter: történelmi eredetű repülő robotok

  • Amire szükség volt: Könnyű és robusztus rúdvégek, amelyek képesek megbízhatóan átvinni a szárnycsapkodás által keltett nagy húzó- és nyomóerőket.
  • Követelmények: Nagy teherbírás, kis súly, karbantartásmentes, szennyeződésálló, a gömbgolyó szabad mozgása, kompakt típus, hosszú élettartam.
  • Iparág: Modellgyártás
  • Siker az ügyfél számára: igubal ® rúdfej KBRM-03-MH
    Ezek a rúdvégek minden követelménynek megfelelnek, és jelentősen hozzájárulnak a forgószárnyasok hatékonyságához és megbízhatóságához. Robusztus műanyag házból és egy műanyag gömbgolyóból állnak, beépített fémhüvellyel, amely nagyobb meghúzási nyomatékot biztosít, és nagy húzó- és nyomóerőket képes átadni anélkül, hogy a gömbgolyó szabad mozgását akadályozná. A rúdvégek alacsony súrlódású mozgást biztosítanak, és nem igényelnek további kenést, így különösen ellenállóak a szennyeződéssel és porral szemben. A tervezett repülő robotok közül sokan már több száz órát repültek anélkül, hogy rúdvéget kellett volna cserélni.
A repülő robotot egy sasról mintázták.

Tapasztalja meg a repülő sas V3 rendkívüli repülési teljesítményét

Ornithopter YouTube előnézet

Probléma

Megoldás

Felhasznált termék

igubal® rúdvég

KBRM-03-MH

igubal® Többszörös doboz

igubal mintadoboz

Együttműködés az igusszal®

Közelkép az ornithopter rúdvégéről és szárnymechanizmusáról. A robusztus igus® KBRM-03-MH rúdvég alacsony súrlódású mozgást és nagy stabilitást biztosít.

Az ornithopter hajtómüvének részletes nézete. A kétfokozatú, 100:1 áttételű fogaskerék hatékonyan alakítja át a motor mozgását a szárnyak csapkodásává.

A valósághű kialakítás segít megtéveszteni és sikeresen elriasztani a természetes madarakat a repülőtereken.