Nyelvváltás :
A TBA 440 M2 mélyfúró rendszerrel a Bauer Maschinen GmbH egy olyan rendszert fejlesztett ki, amely 6000 méter mélységig képes nagyrészt automatikusan fúrni a lyukakat, és a "járható egység" mintegy 1000 tonna össztömeggel még helyváltoztatásra is képes. A fúrórudakat tápláló kezelőrendszer az E4.1-energialáncunkon keresztül hidraulikus és elektromos energiával, valamint vezérlőjelekkel van ellátva.
Az igus® két helyszínen támogatta a csőkezelő fejlesztését: A schrobenhauseni telephely mellett a Bauer testvérvállalata, a Schachtbau Nordhausen is részt vett a fejlesztésben. A Bauer szempontjából az energiaellátási szakemberek korai bevonása azt az előnyt kínálta, hogy egy helytakarékos, robusztus és megbízható energiaellátó rendszert alkalmaznak, amely az igus® szabványos moduláris rendszer elemeiből áll. Egyes energialáncokhoz speciális, megerősített vezetőlemezeket használnak. Összességében a teljes konstrukciót - nem csak az energiaellátást, hanem az egész rendszert - úgy tervezték, hogy szélsőséges körülmények között is nagyon magas élettartamot érjen el minimális karbantartás mellett. Az E4.1 energialánc tökéletesen illeszkedik ebbe a koncepcióba. A Bauer a TBA 440 M2-vel a vállalat saját, 2000 méter mélységű próbafúrólyukában széleskörű tesztprogramot hajtott végre, amely bebizonyította, hogy az innovatív csőkezelő tökéletesen működik. Thomas Huber: "Az egész rendszert két személy tudja kezelni, akik egy kényelmes fülkében foglalnak helyet: Az egyik a fúrás menetét figyeli, a másik a csőkezelőt."
A TBA 440 M2-vel a Bauer új utat nyit, és "új utat nyit" szó szerint értendő. Ennek oka, hogy az akár 1000 tonna súlyú fúrótornyot "járó egységként tervezték". Ez azt jelenti, hogy önállóan - a csőkezelővel és 6000 méter fúrócsővel együtt - képes a fúrási helyszínen mozogni, és így több lyukat fúrni anélkül, hogy szét- és összeszerelnék. A feltáró cégek számára ez jelentősen megkönnyíti és felgyorsítja a fúrási munkát. Ezért nem meglepő, hogy a Bauer nagy érdeklődést mutat a TBA 440 M2 iránt. Az első fúrótornyot már eladták Dél-Amerikába, és továbbiakra is érkeztek érdeklődések Észak-Amerikából és máshonnan.