Nyelvváltás :
A behúzható tolóhajtóműveket elsődleges meghajtási rendszerként vagy munkahajók, például csőfektetők dinamikus pozicionálására használják. A hajótestből történő ki- és behajtásuk során egyeseket hidraulikával vagy vízzel, és mindenekelőtt motorkábelekkel kell táplálni. A kábelek biztonságos vezetéséhez a termékpalettánkon találhatóak energialáncok, amelyek robusztus műanyag anyaguknak és helytakarékos kialakításuknak köszönhetően ideálisak erre a célra. Ellenállnak a sós víznek, az olajnak és az UV-fénynek, és viszonylag kis súlyuk és korrózióállóságuk miatt jobbak az acél energialáncoknál.
Az egyedi energialáncok és a különböző, tengeri használatra tanúsított kábelek mellett kábelkötegelt energialáncokat is kínálunk. Kábelekkel és csatlakozókkal felszerelve csökkentik a telepítési és szerelési időt.
Mérnöki csapatunk vezetővályúkat és rendszercsatlakozókat tervez a kábelek és tömlők számára, és ezeket a tervezés során beépíti a CAD-modellbe. Szorosan együttműködnek ügyfeleinkkel, hogy megbízható és karbantartásmentes energialánc-rendszert építsenek.

Egy földmérő és fúróhajón a behúzható motor használata tervezési problémát eredményezett: a nehéz meghajtási rendszerek energiaellátását biztosító számos kábelt a lehető legkompaktabb módon kellett a motor közelében vezetni. A megoldást az E4.1 sorozatú energialáncok jelentették többsávos láncokként, robusztus chainflex kábelekkel. A láncok kompaktak, és a belső kábelekkel együtt szűk kanyarodási sugarakkal is megbirkóznak. A kábeleken található feszültségcsökkentő elemek további támogatást nyújtanak és hosszú élettartamot biztosítanak.

Akár átalakításról, akár új telepítésről van szó: világszerte egyedi, speciális megoldásokat kínálunk kihívást jelentő alkalmazásokhoz - a kezdeti vázlattól a helyszíni üzembe helyezésig.