Nyelvváltás :

a legkisebb kanyarodási sugarú vezérlőkábel biztosítja az alacsonypadlós vonatok üzembiztonságát
A tömegközlekedésnek minden körülmények között biztonságosnak kell lennie. Az üzemeltetési folyamatokat nem szabad megzavarni. Az ajtók gyakran a figyelem középpontjában állnak. Ebben a példában egy mozgó energiaellátó rendszerben használt kábel biztosítja a zökkenőmentes nyitást és zárást. A továbbfejlesztett vezetők és köpenyanyagok biztosítják, hogy a nagy folyamatos terhelés ellenére sem fordul elő több meghibásodás.
A vezérlőkábel elsősorban az ajtók ellenőrzött nyitásáért és zárásáért felelős. Ez egy olyan biztonsági szempontból fontos alkatrész, amely minden ellenőrzés során nagy figyelmet igényel. "Hogy költségeinket a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk, igyekszünk csak kopásálló alkatrészeket cserélni kiváló minőségű, a technika legújabb állásának megfelelő alkatrészekre," magyarázza Ernst Baerhausen. "És minél hosszabb például a kábel élettartama, annál hosszabbak a karbantartási intervallumok, és ezáltal csökkennek a gazdasági költségeink," teszi hozzá Hans Bennerscheid.
"A fő különbség a hasonló kábelekhez képest a vezetőben rejlik," magyarázza Rainer Rössel, az igus® fejlesztési és marketing vezetője a chainflex® és a readychain® és a readychain területén. "A réz idővel öregszik és törékennyé válik. A CF98 kábel már nem tiszta réz, hanem egy speciális ötvözet, amelyet lényegesen nagyobb mechanikai igénybevételre terveztek."
A tiszta rézhez képest csak kissé alacsonyabb a vezetőképessége, amit a kissé megnövelt keresztmetszettel - a hasonló típushoz képest körülbelül 10 %-kal nagyobb külső átmérővel - kompenzáltak. Tekintettel azonban az utóbbi években jelentősen megnövekedett követelményekre, bizonyos, hogy egyre gyakrabban lesz szükség ilyen kiváló minőségű megoldásokra, hogy a nagyon kis keresztmetszetű kritikus területen garantálni lehessen az üzembiztonságot. Ez új alkalmazásokat tesz lehetővé az energiaellátó rendszerekben - például az automatizálási ágazatban, a csomagolóiparban, az összeszerelő- és félvezetőiparban, valamint az autóiparban és a bankszektorban.
Kábel minden esetben
"Bár a gép- és berendezésgyártás területéről érkeztünk, kábeleink számos biztonsági szempontból fontos alkatrészben, például buszok és vonatok automata ajtóiban is bizonyíthatják erősségeiket - magyarázza Rainer Rössel,". "Különösen a tömegközlekedési ágazatban például egyes esetekben nagyon nagy vonatterheléssel kapcsolatos problémákra tudtunk megoldásokat megvalósítani, ami végül nagyobb utasbiztonságot, nagyobb üzemkészséget és ezáltal nagyobb költséghatékonyságot eredményezett." Számos vasúti ajtót szereltünk már fel a mi kábeleinkkel, amelyek jelentősen nagyobb működési megbízhatóságot biztosítanak. Mivel nincs minimális mennyiségű beszerzés vagy felár, a nyomonkövetési költségek is csökkennek. Több mint 750 kábeltípus szállítható raktárkészletről világszerte.
Itt találja a felhasznált termékeket
Itt további érdekes alkalmazásokat találhat a legkülönbözőbb területekről.