Nyelvváltás :
Az átrakodókocsik a gyárépületekben és a szabadban lévő vágányokat kötik össze, hogy a kocsikat, a vezető pótkocsikat és a mozdonyokat mozgatni tudják. Amíg a tolókocsi mozgásban van, mindig biztosítani kell a biztonságos áramellátást, például jelzőlámpákkal vagy vezérlőpanellel. A gyakori használat ellenére is a Chainflex kábelek biztosítják a tolólap folyamatos működését. Ezeket a kábeleket kifejezetten mozgó alkalmazásokhoz és nagy terhelésekhez fejlesztették ki. Az igus által gyártott energialáncok biztosítják a kábelek biztonságos vezetését a szállítóasztal mozgatásakor. Ezek a kábelek élettartamát is növelik. Mind a kábelek, mind az e-láncok kis hajlítási sugarakkal használhatók, így különösen helytakarékosan telepíthetők.
A műanyag energialáncok és a chainflex kábelek könnyen ellenállnak az időjárásnak és a szennyeződéseknek. Hosszú szállítási távolságok vagy nem támogatott terhelések esetén is bátran használhatók. A readycable segítségével az igus teljesen előre összeszerelt e-láncokat is kínál kábelekkel és csatlakozókkal, amelyek közvetlenül a szállítóasztalra szerelhetők.