Nyelvváltás :
Mindegyik fűrészüzem egyedi, testre szabott termelési létesítmény. Vagy Németországban, vagy a világ más részein használják. A funkcionális követelmények azonban mindig ugyanazok: a fűrészmalomnak minden időjárási viszonyok között működnie kell, könnyen kezelhetőnek, egyszerűen karbantarthatónak és szervizelhetőnek kell lennie. a kenésmentes műanyag sikló- és lineáris siklócsapágyak minden feladatot megoldanak.
"Dubajtól Szumátráig, Szibériától Panamáig - szinte nincs olyan ország a világon, ahol ne használnák nagy teljesítményű fűrészmalmainkat," - magyarázza Hans Fritz, a rimstingi SERRA Maschinenbau GmbH vezérigazgatója. "A hobbifűrészelőnek szánt olcsó belépőmodelltől a magasan professzionális fűrészgépig minden igényre személyre szabott megoldást kínálunk. A fafeldolgozás igényes körülményei között bevált alkatrészek minden más követelménynek is megfelelnek, például a gép- és berendezésépítésben."
"Néhány éve egyre gyakrabban használunk műanyag siklócsapágyakat fűrészüzemeink különböző pontjain. Ezek a legkeményebb munkakörülmények között is bizonyítják magukat, nem igényelnek kenést, és nagyon egyszerű a beszerelésük is."
Manfred Rosam, vezető tervezőiroda, SERRA Maschinenbau GmbH

Az igus tribológiailag optimalizált polimer csapágyait használják a forgó és elmozduló mozgásokhoz.
Szélsőséges hőség a sivatagi régiókban, kemény fagy Szibériában, magas páratartalom az esőerdőben: az időjárás nem befolyásolhatja a mobil és a helyhez kötött fűrészüzemek működését. Ráadásul a fatörzsek kezelése rendkívül nagy ütőterheléssel, valamint a tényleges munkafolyamat során hatalmas mennyiségű faforgács, fűrészpor és por keletkezik. Az akár 10 m³-es óránkénti teljesítménnyel bármilyen méretű faanyag biztonságosan, gyorsan és rugalmasan vágható. "Kiváló minőségű gépeket szállítunk, és mindig a műszaki fejlesztések élvonalában vagyunk," - mondja Manfred Rosam, a tervezőiroda vezetője. "Műszakilag kifinomult megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek. Néhány éve fűrészüzemeink különböző pontjain egyre gyakrabban használunk műanyag siklócsapágyakat. Ezek a legkeményebb munkakörülmények között is bizonyítják magukat, nem igényelnek kenést, és nagyon egyszerű a beszerelésük is -" -, mondja Rosam, és ismerteti néhány előnyüket.
A kölni igus® SE & Co. KG csapágyspecialistától, az igus SE & Co. KG-tól származó, tribológiailag optimalizált polimer csapágyakból akár 40-et is használnak, különösen a sikeres "Montana" modellben, a 90 cm-es rönkátmérőig terjedő rönkátmérőjű mobil széles szalagfűrészgépben - és a tendencia még mindig növekvőben van. A professzionális fűrészgépet 2006 második felében mutatták be, és ma már világszerte sikeresen használják. Itt például az iglidur® J anyagból készült siklócsapágyak bizonyítják értéküket a szögmegállókban és az elővágógépben. A drylin® lineáris siklócsapágyak iglidur® J csúszófóliával bizonyítják erejüket a szintezésben. A rugalmas drylin® W vezetőrendszer, szintén csúszófóliával, a fűrészlapok vezetésében használatos. Az iglidur® J anyag kopási és súrlódási tulajdonságai miatt a lineáris területen a legtöbb alkalmazáshoz a legmegfelelőbb. Ezért számos igus® lineáris siklócsapágyat ezzel az anyaggal szereltek fel.

A drylin lineáris rendszer a fűrészlapvezető beállításához.
Egyre több erdőtulajdonos, kézműves, gazdálkodó és fűrészüzem felismeri a mobil fűrészgépek előnyeit: négy keréken a fűrész bármikor eljuthat bárhová, ahol fát kell feldolgozni. Legyen szó deszkákról, gerendákról vagy lécekről, a különböző modellméretek és árkategóriák minden vevői igényt kielégítenek. "Ma már több mint 1000 mobil és helyhez kötött rendszert használunk világszerte," - számol be Hans Fritz vezérigazgató. "Csak Németországban több mint 400 eladott széles szalagfűrészgépünkkel a vezető gyártók közé tartozunk." Manfred Rosam, a tervezőiroda vezetője: "Folyamatosan újításokat akarunk kínálni ügyfeleinknek. Mindenekelőtt a súlycsökkentés témája játszik számunkra nagyon fontos szerepet. Az igus® műanyag csapágyai természetesen különleges szerepet játszanak ebben."
A könnyű, de robusztus polimer csapágyakat minden olyan helyen használják, ahol a fűrészüzemekben forgó vagy csúszó mozgások fordulnak elő. Ezek helyettesítik a golyóscsapágyakat vagy a zsírozott acél-acél vezetést. A szintezési folyamat különösen durva. Itt minden rönköt egyenként szinteznek, a fát beszorítják és a támasztékokra nyomják. Az iglidur® J anyag a lineáris vezetőfóliákhoz nagyon jó súrlódási együtthatót garantál. Kifejezetten lineáris alkalmazásokhoz tervezték. A drylin® lineáris vezetőrendszer szárazon futó rendszer, azaz szárazon kenődik, és rendkívül ellenálló a szennyeződésekkel szemben, valamint robusztus. "A lineáris vezetőfóliákat már mintegy hat éve használjuk különböző fűrészüzemekben. A kezdetektől fogva bizonyítottak - foglalja össze Manfred Rosam a".
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.