Átmenő adagolású gépek

Maximális rugalmasság a nagy porterhelés és a gyors átviteli sebesség ellenére is

élszalagozó gép

Legnépszerűbb termékeink az átfolyósító gépekhez

  • 30%-kal könnyebb a hasonló méretű E4.1 sorozatnál
  • Mindkét oldalról nyitható a belső és külső sugárban
  • Oldalra szerelt, álló és lógó alkalmazásokhoz is alkalmas
triflex R
  • 50 és 182 mm közötti meghatározott hajlítási sugár a kábel maximális élettartama érdekében
  • Nagy szakítószilárdságú és nagyon rugalmas
  • Különböző változatok a zárttól a könnyűig
Menetes orsó
  • Hét különböző anyag és kenésmentes működés
  • Alacsony súrlódási együttható és magas hatásfok
  • Akár 50,9%-kal alacsonyabb beszerzési költségek
drylin W
  • 100% kenésmentes
  • Korróziómentes és higiénikus
  • Csendes és kopásálló
golyós átadóegységek
  • Porral és szennyeződéssel szemben érzéketlen
  • Nagy nyomószilárdság
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Kiszámítható élettartam
MS2N
  • Biztonságos adatcsere a motor és a kódolórendszer között
  • Kb. 40%-os beépítési helymegtakarítás a láncban
  • 50%-kal kevesebb kábelre van szükség
melyik e-lánc® hosszabbító keresztrudakkal

PVC kábelek az energialáncokban ​

faipari alkalmazások áttekintése

... és még sok más sikertörténet

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation