A fenti példához hasonlóan az additív gyártás a kreativitást jelenti. Amikor új termékötletekről vagy optimalizálásról van szó, először sok kísérletezésre kerül sor, és a gyors gyártási módszer nagy előnyt jelent. Az igus® oldalon a prototípusok vagy kis szériák 3D nyomtatása és 3 munkanapon belüli kiszállítása lehetséges. A különböző anyagok és nyomtatási eljárások árai és specifikációi összehasonlíthatók az online 3D nyomtatási szolgáltatásban. Mindössze annyit kell tennie, hogy a kívánt alkatrész CAD-fájlját drag & drop segítségével feltölti az online eszközbe.
Ha az első nyomtatott alkatrészek sikeresek a megfelelő alkalmazásban, akkor sorozatokat is meg lehet valósítani 3D nyomtatással. A költséghatékonyság elsősorban az alkatrész geometriai összetettségétől és méretétől függ. Kisebb alkatrészek (pl. 20*20*20 mm) esetén a lézerszinterezéses 3D nyomtatás (SLS) nagy mennyiségben, akár 70 000 darabig is megéri. A nagyobb alkatrészek viszont ilyen mennyiségben olcsóbban, más gyártási eljárásokkal állíthatók elő. Kivéve, ha az alkatrészek geometriája annyira összetett, hogy csak 3D nyomtatással lehet előállítani. Az igus® cégnél leggyakrabban használt 3D nyomtatási anyag az iglidur ® i3, mivel ez rendelkezik a legjobb ár-érték aránnyal. A kopásálló és önkenő alkatrészek, mint például a csúszók vagy fogaskerekek, ezzel a módszerrel testre szabhatók.