Nyelvváltás :

A gépek összecsukható és forgó csuklóinál a jól bevált siklócsapágyas megoldásainkat alkalmazzák. Mivel polimercsapágyazásunk száraz működésű, nem kerül zsír a környezetbe. Ez biztosítja a magasabb takarmányminőséget.

Por, rezgések és nagy erők jellemzik ezt az alkalmazási területet. A nagy ütő- és élterhelés óriási terhelést jelent a szántók, kultivátorok, ekevasak és vetőgépek csapágyazási pontjaira. Itt bizonyítanak igutex ® nagy teherbírású csapágyaink. Ellenállnak a zord körülményeknek és a nagy terheléseknek, és ráadásul kenésmentesek. Ez megvédi a talajt a kenőanyagveszteségtől.
Akompozit csapágyak különböző anyagok kombinációjából állnak. Például ásványi anyagokat (üveg, szén) szőnek egymásba, szintetikus gyantákkal és más adalékanyagokkal kombinálják, és néha magas hőmérsékleten és nyomáson összepréselik.
Az igutex ® siklócsapágyainkban egy robusztus üvegszálas szövet szolgál külső burkolatként, míg egy csúszási tulajdonságokra optimalizált belső réteg csökkenti a súrlódást a tengelyen.


A szántóföldi permetezőgépek gépei számos hajtási ponttal rendelkeznek, amelyek nagy lengő- és tőkeerőnek vannak kitéve. Itt is az igutex® TX1, TX2, TX3 anyagokból készült szálkompozit csapágyaink és az iglidur ® Q3E anyagból készült csapágyaink tartósságuk miatt a megfelelő választás.
A kábeleket az E2 energialánc-rendszerünkis védi.

A mechanikus gyomtalanító gépek különösen sok csapágyazási ponttal rendelkeznek. Ebben nagy szerepet játszik a perselyek karbantartásmentessége. Az iglidur ® G anyagunkból készült siklócsapágyak itt ideálisak. Mivel csapágyaink nem igényelnek kenést, nem csöpöghet kenőanyag vagy zsír a szántóföldre.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.