Change Language :

Az iglidur® G siklócsapágyakkal karbantartás- és kenésmentes, porra és szennyeződésre érzéketlen megoldást kínálunk a homlokrakodók csuklóihoz. A siklócsapágyakat nem kell pluszban kenni vagy tömíteni, ami leegyszerűsíti a készülék tisztítását. Mivel rendkívül robusztusak, alkalmasak a változatos és változó környezeti feltételekhez. Ugyanakkor a nagy terhelést csökkenti a csapágy rezgéscsillapító specifikációja. Ennek eredményeképpen az udvari rakodók csapágyainak élettartama meghosszabbítható.

Amikor betakarítási idő van, a kombájnok, a takarmánybetakarítók és a répabetakarítók a szennyeződés és a por okozta nagy terhelés ellenére is dolgozniuk kell. Ezért az iglidur ® siklócsapágyaink megtalálhatók például a kombájnok alvázában, cséplőegységében és betakarítási tartozékaiban.

A legtöbb csapágyat rendszeresen kenegetni kell a hibamentes működéshez. Az iglidur® siklócsapágyak nem igényelnek további kenőanyagokat. Ezért karbantartásmentesek, és költséghatékony alternatívát jelentenek a fém siklócsapágyakkal szemben. Különböző típusokban és több mint 10.000 méretben kaphatók, itt az online csapágyboltunkban. Az igus® által speciálisan kifejlesztett iglidur ® anyagok lehetővé teszik a síkcsapágyaink széleskörű alkalmazását a különböző iparágakban. Például magas hőmérsékleten, élelmiszerekkel vagy vegyi anyagokkal érintkezve és nagy terhelés mellett történő használatra.

Termékeinket számos alkalmazásban használják, például az első és hátsó erőemelőkön, homlokrakodókon, alvázelemeken és a jármű vezetőfülkéjében. Nagy terhelést bírnak és karbantartásmentes használatot biztosítanak. Erősen szennyezett környezetben is használható.